フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

19 inch Jack Panels 3-Prong Connectors

19TJP Series

19

19" Jack Panels 3-Prong Connectors

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Fully Assembled
  • Snap-In Jacks
  • Number Labels Included with Packaging
  • Easy Installation
  • Convenient
  • Rugged 1/8" Thick Panels
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

19" Plain Panel Jacks
No.of
Rows
Panel
Height
Max. No.
of Jacks
1 3 1/2" 22
2 5 1/4" 44
3 8 3/4" 66
4 10 1/2" 88
19" Panel Jacks with Switch Cutout
No.of
Rows
Panel
Height
Switch
Size
Max. No.
of Jacks
1 7" 5" 15
2 7" 5" 30
3 8 3/4" 5" 45
4 10 1/2" 5" 60

  Most Popular Models Highlighted
Model No. Total No.
of Jacks
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19TJP1-10-(*) 10 - -
19TJP1-20-(*) 20 - -
19TJP2-20-(*) 20 - -
19TJP2-30-(*) 30 - -
19TJP2-40-(*) 40 - -
19TJP1-10-(*)-OSW 10 5" -
19TJP2-20-(*)-OSW 20 5" -
19TJP3-30-(*)-OSW 30 5" -
19TJP4-40-(*)-OSW 40 5" -
19TJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 5" Y
19TJP2-20-(*)-OSW-MTR 20 5" Y
19TJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19TJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
19" Jack Panels with Switch
and Meter Cutouts

No. of
Rows
Panel
Height
Switch
Size
Max. No.
of Jacks
1 7" 5" 10
2 7" 5" 20
3 8 3/4" 5" 30
4 10 1/2" 5" 40
Other panels available upon request. Send an email to custom@omega.com for pricing & availability. Customs Panels are $1000 minimum order for custom SKU part number.
Switches and Meters
Sold Separately

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
  
19TJP1-10-J
¥89,649 (税込)
(税抜価格 ¥81,499)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-10-K
¥89,649 (税込)
(税抜価格 ¥81,499)
納期: 7 週間
 
Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-10-U
¥89,649 (税込)
(税抜価格 ¥81,499)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 10 U Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-20-K
¥164,544 (税込)
(税抜価格 ¥149,585)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19TJP1-20-U
19TJP1-20-U
¥164,544 (税込)
(税抜価格 ¥149,585)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 20 U Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP2-20-K
¥317,638 (税込)
(税抜価格 ¥288,762)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-30-K
¥466,699 (税込)
(税抜価格 ¥424,272)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 30 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-30-T
¥466,699 (税込)
(税抜価格 ¥424,272)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-E
¥615,469 (税込)
(税抜価格 ¥559,517)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 40 E Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-K
¥615,469 (税込)
(税抜価格 ¥559,517)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 40 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-U
¥615,469 (税込)
(税抜価格 ¥559,517)
納期: 14 週間
 
Jack Panel with 40 U Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP1-10-J-OSW
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks and Switch Cutout(1 row of connectors)
注: Consult Custom Engineering Department for information on custom color-coded anodized panels. Non-standard Panels: $1,000 minimum order. Contact custom@omega.com for pricing and availability.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Rows of Connectors :
1 : 1 Row
2 : 2 Rows
3 : 3 Rows
4 : 4 Rows

(2) Total Number of Jacks :
10 : 10 Jacks
12 : 12 Jacks
18 : 18 Jacks
20 : 20 Jacks
30 : 30 Jacks
32 : 32 Jacks
40 : 40 Jacks

(3) Connector Type :
J : J Type
K : K Type
T : T Type
E : E Type
R : R Type
S : S Type
G : G Type
C : C Type
D : D Type
U : U Type

(4) Optional Panel Switch Cutout :
オプション選択がない場合 : No Panel Switch Cutout
-OSW : Panel Switch Cutout

(5) Optional Meter Cutout :
オプション選択がない場合 : No Meter Cutout
-MTR : Meter Cutout
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.