フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

白金測温抵抗体素子
円筒形セラミック封入型

FR

白金測温抵抗体素子 円筒形セラミック封入型 | FR

白金測温抵抗体素子 円筒形セラミック封入型

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Designed for High Vibration Use
  • Rugged Cylindrical Element
  • Length: 8mm(0.31") or 13mm(.51")*. Diameters: 2.8mm(.11") or 4.5mm(.18")*
  • Ro = 100, 500, or 1000 Ω
  • α = .00385. Tolerance = ±.12% at 0°C
  • Single and Dual Elements
  • High Temperature Stability
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FRシリーズ測温抵抗体素子は、高い振動抵抗と温度安定性が欠かせない用途向けに設計されています。典型的な産業用途として、分析機器、化学工場、機械設備で使用できます。径の誤差が少ないため、保護チューブにスムーズに取り付けられます。

特性
公差仕様: IEC751, クラス B
公称抵抗: 100 Ω、500 Ω、1000 Ω(0°C時)
温度範囲(連続使用): -70~500°C
温度係数: TCR = 3850 ppm/K
リード線: P白金クラッド・ニッケルワイヤ、6.0 mm L
長期安定性: 1000時間(500°C)使用後の最大R/0ドリフト0.1%
測定電流: 最大100 Ω、3 mA; 最大500 Ω、1.4 mA; 最大1000 Ω、1 mA(自己加熱を考慮すること)
振動抵抗: 少なくとも40 g加速(10~2000 Hz); 少なくとも100 g加速(8 ms正弦半波)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100FR828
1PT100FR828
¥6,479 (税込)
(税抜価格 ¥5,890)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子、1 x 100Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
1PT1000FR828
¥7,508 (税込)
(税抜価格 ¥6,825)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子、1 x 1000Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
2PT100FR828
¥8,932 (税込)
(税抜価格 ¥8,120)
納期: 10 週間
 
測温抵抗体素子、2 x 100Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
2PT1000FR828
¥7,706 (税込)
(税抜価格 ¥7,005)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子、2 x 1000Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
1PT100FR845
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体素子、1 x 100Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
1PT500FR845
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体素子、1 x 500Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
1PT1000FR845
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体素子、1 x 1000Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
2PT100FR845
¥11,303 (税込)
(税抜価格 ¥10,275)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子、2 x 100Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
2PT1000FR845
¥12,045 (税込)
(税抜価格 ¥10,950)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子、2 x 1000Ω
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: * 注: 寸法は ±0.3 mmになります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.