フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

セラミック封入型 白金測温抵抗体素子

1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142, H2104

セラミック封入型 白金測温抵抗体素子|オメガエンジニアリング
 | 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142, H2104

セラミック封入型 白金測温抵抗体素子|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 白金測温抵抗体素子(RTD素子)
  • シングル, デュアルタイプあり
  • 50, 100Ωモデルあり
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

セラミック巻線型白金測温抵抗体素子は、白金巻線をセラミックコアの中に挿入し、両端部をガラスで密封したものです。素子は極低温、高温とサーマルショックに適しています。 素子の耐振動性には (取り付け方法によりますが) 限界があります。また乾 燥状態でのみ使用してください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
シングル素子:抵抗値:1 x 100Ω
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN815
1PT100KN815
¥6,133 (税込)
(税抜価格 ¥5,575)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.5 x 8mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
RoHS対応品
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1510
1PT100KN1510
¥5,059 (税込)
(税抜価格 ¥4,599)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.0 x 15mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100K2515
1PT100K2515
¥7,598 (税込)
(税抜価格 ¥6,907)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.5 x 25mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜850℃
  
1PT100KN2510
¥7,618 (税込)
(税抜価格 ¥6,925)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.0 x 25mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
  
1PT100KN3026
¥10,304 (税込)
(税抜価格 ¥9,368)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ2.6 x 30mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1515
1PT100KN1515
¥4,534 (税込)
(税抜価格 ¥4,122)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.5 x 15mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
  
1PT100KN3045
¥7,992 (税込)
(税抜価格 ¥7,265)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ4.5 x 30mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
  
1PT100KN2515
¥7,475 (税込)
(税抜価格 ¥6,795)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.5 x 25mm、抵抗値:1 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
デュアル素子:抵抗値:2 x 100Ω
  
2PT100K2517
¥18,447 (税込)
(税抜価格 ¥16,770)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ1.7 x 25mm、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
  
2PT100KN3045
¥14,262 (税込)
(税抜価格 ¥12,965)
納期: 8 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ4.5 x 30mm、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
  
2PT100KN3026
¥14,157 (税込)
(税抜価格 ¥12,870)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体素子(RTD素子)、セラミック巻線型、白金、 寸法:φ2.6 x 30mm、抵抗値:2 x 100Ω、
温度:-200〜600℃
注: * これらの素子には本体に垂直導線があり、表面測定が可能です 抵抗・温度曲線はヨーロッパ基準の  = 0.00385です。測温抵抗体素子はすべてPTFE絶縁延長導線と共に利用できます
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.