フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マグネヘリック微差圧計 | Dwyer Instruments

2001

微差圧計|SERIES 2000 MAGNEHELIC|マグネヘリック | Dwyer Instruments | 2001

微差圧計|SERIES 2000 MAGNEHELIC|マグネヘリック | Dwyer Instruments

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 電源不要
  • 低コスト
  • 隔離/ 病院環境および仮設ユニットで使用(電源不要)
  • Dwyer Instruments product>>


  • Dwyer Instruments is now a DwyerOmega brand.
    We''re working together to bring you the best
    products in a single shopping experience.
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

微差圧計|SERIES 2000 MAGNEHELIC|マグネヘリック | Dwyer Instruments
シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。
Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic®(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧
(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。
衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。
オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。
HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。

用途 | APPLICATION
  • フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示
  • ブロワー真空監視
  • ファン圧力表示
  • ダクト、部屋または建物の圧力
  • クリーンルーム正圧表示

    仕様 | Specification
    アプリケーション:空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)
    測定範囲:0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種
    製品材質(ハウジング): アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバー
    *168時間の塩水噴霧腐食テストに耐えるグレー塗装
    精度:±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1 ℃)
    圧力範囲:-67.7kPa~103.4kPa
    過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放
    温度範囲: - 6.67~60℃
    サイズ:101.6 mmダイヤル直径
    取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向
    接続:同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)
    重量: 標準510 g、MP & HP 963 g 付属品:2個の1/8”NPTプラグ、2個の1/8”ゴムホース接続用フィッティング、フラッシュマウント用フィッティング3個(ネジ付き)

    Dwyer Instruments社 製品ページ
    DwyerInstruments社の製品ページ(英語)ではより詳細な製品情報や画像や図面等のデータが確認できます。
    SERIES 2000 MAGNEHELIC® DIFFERENTIAL PRESSURE GAGES
  • 注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    2000-200PA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 7 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-200Pa
    2000-250PA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 2 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-250Pa
    2000-300PA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 8 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-300Pa
    2000-500PA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 2 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-500Pa
    2000-1000PA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 8 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-1000Pa
    2000-0.5KPA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 8 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-0.5kPa
    2000-1KPA
    ¥17,444 (税込)
    (税抜価格 ¥15,858)
    納期: 2 週間
     
    微差圧計, 圧力レンジ 0-1kPa
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.