フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ローラ型)
耐熱:205℃

88000 シリーズ

表面温度熱電対 (ローラ型) | 88000 シリーズ| オメガエンジニアリング | 88000 シリーズ

表面温度熱電対 (ローラ型) | 88000 シリーズ| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • K and E Calibrations
  • Roller-Surface Probes
  • Swivel and Non-Swivel Head Designs Available
  • Maximum Surface Temperature of 205°C (400°F)
  • Meet the Standard Limits of Error
  • TAS Adapter Sold Separately!
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

88000ローラー型表面温度計は、動きながら表面の温度を測ることが可能です。

88201(*)モデル、98201(*)スイベルヘッドモデル
滑らかな表面温度を測定可能。分速:61 m、耐熱:205℃まで
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は、型番88201(*)-REを注文してください。

88202(*)モデル、98202(*)スイベルヘッドモデル
滑らかな表面温度を測定可能。分速:90 m、耐熱:205℃まで
プラスチック、スチール配管の外壁の温度計測などに最適。
直径:550〜1,520 mmの表面温度を計測可能
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は、型番88202(*)-REを注文してください。

88203(*)モデル、98203(*)スイベルヘッドモデル
滑らかな表面温度を測定可能。分速:90 m、耐熱:205℃まで
直径:225〜610 mmの表面温度を計測可能
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は、型番88203(*)-REを注文してください。


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88201K
88201K
¥86,345 (税込)
(税抜価格 ¥78,495)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:61 mまで
  
98201K
¥96,846 (税込)
(税抜価格 ¥88,042)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:61 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88202K
88202K
¥70,525 (税込)
(税抜価格 ¥64,114)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:90 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98202K
98202K
¥82,627 (税込)
(税抜価格 ¥75,115)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:90 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88203K
88203K
¥74,773 (税込)
(税抜価格 ¥67,975)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:90 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98203K
98203K
¥90,706 (税込)
(税抜価格 ¥82,460)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:90 mまで
E熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
  
88201E
¥90,547 (税込)
(税抜価格 ¥82,315)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:61 mまで
  
98201E
¥101,426 (税込)
(税抜価格 ¥92,205)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:61 mまで
  
88202E
¥104,847 (税込)
(税抜価格 ¥95,315)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:90 mまで
  
98202E
¥84,981 (税込)
(税抜価格 ¥77,255)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:90 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88203K
88203K
¥74,773 (税込)
(税抜価格 ¥67,975)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型
耐熱:205℃、分速:90 mまで
  
98203E
¥88,957 (税込)
(税抜価格 ¥80,870)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ローラー型、スイベルヘッド
耐熱:205℃、分速:90 mまで
注: (Replaceable Element supplied free, for additional elements order P/N 88202(*)-RE, $25.)
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 型番を選択 :
88201 : 88201
88201 : 88201
880202 : 88202
88203 : 88203

(2) 熱電対 :
K : K熱電対
E : E熱電対

(3) 交換部品 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-RE : 交換用部品の追加
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.