フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (特殊型)
耐熱:250~480℃

88000 シリーズ

表面温度熱電対 (特殊型) | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング | 88000 シリーズ

表面温度熱電対 (特殊型) | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対タイプ:K、E
  • 最大測定温度 480°C
  • 金属プレート、金型、壁面など、固定面の表面温度計測に適した形状
  • 堅牢な丸型センサーヘッド
  • TASアダプターは別売になります。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

88001(*)モデル
静止している物体の表面の測定に使う標準的なプローブです。鋳型、食器、壁、ガラス製品の測定に適しています。最高使用温度:480°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88001(*)-REを注文してください。

88002(*)モデル
食器、壁、鋳型、塗料等の静止した物体の使用温度を測定するのに適しています。熱電対は2つのPFAによって保護されています。プローブは高温に長時間晒せるようには設計されていません。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88002(*)-REを注文してください。

88003(*)モデル
石、鉄、鋼鉄等の表面を測定するのに使います。素子は側面の金属によって保護されています。最高使用温度:480°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88003(*)-REを注文してください。

88011(*)モデル
外径 13⁄16" のパイプを測定できるように設計されています。プローブは高温に長時間晒せるようには設計されていません。最高使用温度:250°C
交換部品は付属しません。型番88011(*)-REを注文してください。

88012(*)モデル
小さな表面の測定に適しています。プローブの表面の直径は 1⁄4"で、最高使用温度:480°C
注:サイズが小さいので、大きい部品とは交換できません。特許の範囲内です。

88101(*)モデル
静止している物体の表面を測定するのに使います。ヘッドが直角なので届きにくい内部の表面にも使えます。最高使用温度:480°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88101(*)-REを注文してください。

88102(*)モデル
直角ペン型表面プローブです。静止している物体の表面の測定に最も適しています。変換素子はハンドルと垂直です。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88102(*)-REを注文してください。

88103(*)モデル
ヘッドが細いのでプローブを細い隙間にも使えます。最高使用温度:480°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88103(*)-REを注文してください。

88105(*)モデル
変換素子はハンドルと垂直です。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88105(*)-REを注文してください

TASアダプタ
SMPまたはSMPWのミニチュアオスコネクタとTASアダプタは別売になります。




OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
¥46,368 (税込)
(税抜価格 ¥42,153)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88002K
88002K
¥48,667 (税込)
(税抜価格 ¥44,243)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ストレート型
耐熱:250℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88003K
88003K
¥50,586 (税込)
(税抜価格 ¥45,987)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ストレート型
耐熱:480℃
  
88011K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、特殊型
耐熱:250℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88012K
88012K
¥54,186 (税込)
(税抜価格 ¥49,260)
納期: 5 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ストレート型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88101K
88101K
¥53,724 (税込)
(税抜価格 ¥48,840)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88102K
88102K
¥48,762 (税込)
(税抜価格 ¥44,329)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:250℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88103K
88103K
¥56,744 (税込)
(税抜価格 ¥51,585)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、特殊型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88105K
88105K
¥56,337 (税込)
(税抜価格 ¥51,215)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:250℃
E熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
  
88001E
¥54,186 (税込)
(税抜価格 ¥49,260)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角型
耐熱:480℃
  
88002E
¥55,248 (税込)
(税抜価格 ¥50,225)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ストレート型
耐熱:250℃
  
88003E
¥57,316 (税込)
(税抜価格 ¥52,105)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ストレート型
耐熱:480℃
  
88011E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、特殊型
耐熱:250℃
  
88012E
¥51,310 (税込)
(税抜価格 ¥46,645)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ストレート型
耐熱:480℃
  
88103E
¥53,724 (税込)
(税抜価格 ¥48,840)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、特殊型
耐熱:480℃
  
88105E
¥57,470 (税込)
(税抜価格 ¥52,245)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角型
耐熱:250℃

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 型番を選択 :
88001 : 88001
88002 : 88002
88003 : 88003
88011 : 88011
88012 : 88012
88101 : 88101
88102 : 88102
88103 : 88103
88105 : 88105

(2) 熱電対 :
K : K熱電対
E : E熱電対

(3) 交換用部品 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-RE : 交換用部品
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.