フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (クランプ型)
耐熱:220℃

8800PC-K

表面温度熱電対 (クランプ型) | オメガエンジニアリング
 | 8800PC-K
新製品

表面温度熱電対 (クランプ型) | オメガエンジニアリング

¥20,490 8800PC-K

  • 高速応答
  • 安全なクランプ
  • 信頼性の高い測定 (HVAC・環境試験)
  • 巻き取り式コードとコネクタ
  • グラスファイバ中綿と防炎ナイロン
  • 最高温度:220°C
  • K熱電対のご用意
  • 温度安定化、20秒未満
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

8800PC-K クランプ型表面温度熱電対は、パイプに直接設置することが可能な熱電対です。空調、冷蔵、水 (温冷)、環境テスト、プロセス制御などのアプリケーション等に適しており、信頼性の高い測定 (HVAC・環境試験)が可能です。また応答速度はとても高速です。

仕様
パイプ測定:直径 6.5〜36 mm
熱電対: K
温度測定範囲: -50〜200°C
精度: ±2.0°C [-50〜200°C ]
コード: 巻き取り式、1 m
接続: ミニチュアコネクタ
重さ: 160 g (5.6 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
8800PC-K
¥22,540 (税込)
(税抜価格 ¥20,490)
納期: 3 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、クランプ型
耐熱:220℃
注: HH806AU high accuracy data logger not included
Ordering Example: (1) 8800PC-K Type K pipe Clamp probe with miniature connector, ¥20,490
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.