フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マグネット付熱電対
耐熱:400℃

88401 / 88402

マグネット付熱電対 | 88401 / 88402 | OMEGA | 88401 / 88402

マグネット付熱電対 | 88401 / 88402 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 最高温度:250/400℃の2種類から選択
  • 88401:PFA被覆
  • 88402:ガラス編組被覆
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

長時間の接触計測に適したマグネット式熱電対(表面温度センサ)です。10秒で表面温度を測定することができます。
88401はPFA被覆を使っており、耐熱は250℃です。88402はガラス被覆を使っており耐熱は400℃です。どちらにもSMPWコネクタとTASアダプタが付属しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
¥57,510 (税込)
(税抜価格 ¥52,282)
納期: 2 週間
 
マグネット付熱電対、K熱電対、長さ 180 cm、耐熱250℃
  
88401E
¥64,939 (税込)
(税抜価格 ¥59,035)
納期: 2 週間
 
マグネット付熱電対、E熱電対、長さ 180 cm、耐熱250℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
¥62,847 (税込)
(税抜価格 ¥57,134)
納期: 2 週間
 
マグネット付熱電対、K熱電対、長さ 180 cm、耐熱400℃
  
88402E
¥71,165 (税込)
(税抜価格 ¥64,695)
納期: 2 週間
 
マグネット付熱電対、E熱電対、長さ 180 cm、耐熱400℃
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K-RE
88401K-RE
¥10,830 (税込)
(税抜価格 ¥9,845)
納期: 2 週間
 
88401K用交換部品
  
88401E-RE
¥12,227 (税込)
(税抜価格 ¥11,115)
納期: 2 週間
 
88401E用交換部品
注: TAS型オス平ピンからオス丸ピンまで付属しています。
88401 プローブには交換部品が付属しています。88402の設計上の理由から部品は交換できません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.