フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

8M

示温材(不可逆性 温度ラベル)| 耐熱:38〜149℃ | 8M | 8M

示温材(不可逆性 温度ラベル)| 耐熱:38〜149℃ | 8M

商品説明

8MA: 1 定格の温度差は5.6℃
8MB: 1 定格の温度差は13.9℃
実寸法:42 x 10 mm
温度表示部分:0.4 x 3 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with the8MA-100/38
8MA-100/38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-100/38.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、38・43・49・54・60・66・71・77℃、6℃間隔、10個入り
  
8MA-140/60
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、60・66・71・77・82・88・93・99℃、6℃間隔、10個入り
  
8MA-180/82
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、82・88・93・99・104・110・116・121℃、6℃間隔、10個入り
  
8MA-230/110
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-230/110.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、110・116・121・127・132・138・143・149 ℃、6℃間隔、10個入り
  
8MB-100/38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MB-A-100/38.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、38・52・66・79・93・107・121・135℃、14℃間隔、10個入り
  
8MA-A-100/38
¥10,930 (税込)
(税抜価格 ¥9,936)
納期: 2 週間
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 10 Pack
  
8MA-A-100/38-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 30 Pack
  
8MA-A-180/82
¥10,931 (税込)
(税抜価格 ¥9,937)
納期: 4 週間
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 10 Pack
  
8MA-A-180/82-30
¥30,494 (税込)
(税抜価格 ¥27,722)
納期: 16 週間
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 30 Pack
  
8MA-A-140/60
¥10,931 (税込)
(税抜価格 ¥9,937)
納期: 2 週間
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
8MA-A-140/60-30
¥28,864 (税込)
(税抜価格 ¥26,240)
納期: 2 週間
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
8MA-A-230/110
¥10,931 (税込)
(税抜価格 ¥9,937)
納期: 2 週間
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
8MA-A-230/110-30
¥30,494 (税込)
(税抜価格 ¥27,722)
納期: 8 週間
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
8MB-A-100/38
¥10,931 (税込)
(税抜価格 ¥9,937)
納期: 2 週間
 
8-Point Temperature Label, 37°C (100°F),135°C (275°F),10/PK
注: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) メモリ間隔 :
8MA : 6℃間隔
8MB : 14℃間隔(100/38のみ)

(2) 温度範囲 :
100/38 : 38・43・49・54・60・66・71・77℃(※ 8MBは 38・52・66・79・93・107・121・135℃)
140/60 : 60・66・71・77・82・88・93・99℃
180/82 : 82・88・93・99・104・110・116・121℃
230/110 : 110・116・121・127・132・138・143・149℃

(3) 数量 :
オプション選択がない場合 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.