フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

General Purpose Industrial Side Exit Accelerometer

ACC320

General Purpose Accelerometer | ACC320

General Purpose Accelerometer

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2-Pin MIL-Style Connector
  • Splashproof Design
  • Ground Isolated
  • Hermetic Seal
  • For Motors, Pumps, Gearboxes, and General Industrial Applications
加速度計 / 振動変換器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Sensitivity @ 100 Hz, ±10%: 100 mV/g
Frequency Range:
    ±5%  5Hz to 4kHz
±10%  4Hz to 7kHz
±3dB  2Hz to 12kHz
Turn-On Time: ≤0.5 s
Amplitude Range: ±70 g peak
Mounting Resonance: >18 kHz
Transverse Sensitivity: ≤5%
Amplitude Linearity: <1%
Noise (Typical):
    Broadband:
2.5Hz to 12kHz  350µg
Spectral:
10Hz  30µg/µHz
100Hz  8µg/µHz
1000Hz  3µg/µHz
Output Impedance: 100 Ω
Grounding: Isolated
Bias Voltage: 10 to 14 Vdc
Power Requirement: 24 to 30 Vdc
Current Regulating Diode: 2 to 6 mA cc
Temperature Range: -40 to 121°C (-40 to 250°F)
Base Strain Sensitivity, Max: 0.005 g/microstrain
Shock Limit: 5000 g peak

PHYSICAL
Weight: 154.5g (5.5oz)
Case Material: 304L SS
Design: Piezoelectric-ring shear
Sealing: Welded-hermetic
Mounting: ¼-28 stud (not included)
Mounting Torque: 2.8 N-m (25 in-lb)
Mating Connector: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
Recommended Cabling: ACC-CB7-10
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
ACC320
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
General purpose accelerometer with side exit connector
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB7-10
ACC-CB7-10
¥42,515 (税込)
(税抜価格 ¥38,650)
納期: 4 週間
 
3.05 m (10') MIL/BNC twisted-pair shielded cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB7-10WP
ACC-CB7-10WP
¥68,475 (税込)
(税抜価格 ¥62,250)
納期: 11 週間
 
3.05 m (10') waterproof twisted-pair shielded cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB6
ACC-CB6
¥8,146 (税込)
(税抜価格 ¥7,405)
納期: 6 週間
 
17.8 cm (7') BNCM/pigtail coaxial cable
Ordering Example: (1) ACC-CB7-10 10 Foot cable, ¥38,650  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.