フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ホルムアルデヒド測定器、ロギング機能付

AQM-101

ホルムアルデヒド測定器 ロギング機能付 | オメガエンジニアリング | AQM-101

ホルムアルデヒド測定器 ロギング機能付 | オメガエンジニアリング

¥88,565 AQM-101

CE
  • ホルムアルデヒド濃度、温度、相対湿度、カレンダー (Y/M/D)、時間の表示
  • スマイリーアイコンで空気レベルを表示
    (0/0.08/0.8 ppm)
  • ホムルアルデヒド検出のための安定したセンサ
  • プログラマブル・ハイアラーム
  • 手動で0 ppmの校正
  • 音とLEDライトで高濃度状態を警告
環境 / 気象測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

AQM-101は、ホルムアルデヒド、温度、相対湿度を測定することが可能で、ホルムアルデヒドが高濃度状態になった際には、音とLEDライトで警告します。このホルムアルデヒドモニターは室内空気質(IAQ)の診断や、HVACシステムの性能検証を行うことができます。

ホルムアルデヒド(HCHO)は、地球の気体成分です。自然大気中のHCHOの濃度は約0.03 ppmです。ホルムアルデヒドは多くの工業製品に見られ、少量でも健康を害する危険や、生命を脅かされる危険まであります。

仕様
ホルムアルデヒド
    測定範囲: 0.00〜5.00 ppm @25°C , 周囲圧
    精度 (0.00〜5.00 ppm): ±5%, + 0.03 ppm
    分解能: 0.01 ppm
温度
    範囲: 0〜50°C
    精度: ±0.1°C [0〜50°C]
    分解能: 1°C
相対湿度
    範囲: 10〜80% RH
    精度: ±3% RH [25°C (10〜80 RH)の場合], ±5% 10%以下
メモリー容量: 32,000 読み書き
ストレージ温度: -40〜70°C
インターフェース: USB
応答速度: 30秒未満 (T90)
寸法: 110 H x 108 W x 28 mm D
重さ: 165 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-101
AQM-101
¥97,422 (税込)
(税抜価格 ¥88,565)
納期: 2 週間
 
ホルムアルデヒド測定器 (温度・湿度含む)、ロギング機能付
注: Comes complete with 4 “AAA” batteries, USB cable, Universal power supply and operator’s manual. * Local regulatory exposure limits will vary.

製品マニュアル:

ダウンロード IAQ Formaldehyde (HCHO) Logger
ダウンロード IAQ Formaldehyde (HCHO) Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.