フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

AQM-103

一酸化炭素測定器、ロギング機能付 | AQM-103

一酸化炭素測定器、ロギング機能付

¥67,501 AQM-103

CE
  • COレベル、温度、カレンダー、時間の表示
  • プログラマブル・ハイアラーム
  • 音とLEDライトで高濃度状態を警告
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

AQM-103は、一酸化炭素、温度、相対湿度を測定することが可能で、一酸化炭素が高濃度状態なった際には、音とLEDライトで警告します。このCO2モニターは室内空気質(IAQ)の診断や、HVACシステムの性能検証を行うことができます。

一酸化炭素は化石燃料の燃焼の一般的な副産物で、無色無味無臭のガスです。このため、人間が環境中の一酸化炭素を検出することは非常に困難で、濃度は注意深く監視することが望ましいです。一酸化炭素は血液で酸素を運ぶ能力を急速に無くすため、とても危険です。

仕様
一酸化炭素
    測定範囲: 0〜999 ppm
    精度: ±5% of rdg もしくは ±10 ppm (いずれか大きい方)r
    分解能: 1 ppm
温度
    範囲: 0〜50°C
    精度: ±0.6°C
    分解能: 0.1°C
メモリ容量: 32000読み書き
ストレージ温度: -40〜70°C
インターフェース: USB
寸法: 110 H x 108 W x 28 mm D
重さ: 165 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
AQM-103
¥74,251 (税込)
(税抜価格 ¥67,501)
納期: 2 週間
 
一酸化炭素測定器 (温度・湿度含む)、ロギング機能付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-10-PW
AQM-10-PW
¥16,847 (税込)
(税抜価格 ¥15,315)
納期: 2 週間
 
交換用ACアダプタ
注: Comes complete with 4 “AAA” batteries, USB cable, universal AC adaptor and operator’s manual. Local regulatory exposure limits will vary.

製品マニュアル:

ダウンロード Wall/Desk Mounted CO Meter
ダウンロード Wall/Desk Mounted CO Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.