フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Heavy Duty Clean Water Immersion Heater with 2½" NPT Fitting

ARMT-3 Series

industrial Water Immersion Heater  | ARMT-3 Series

industrial Water Immersion Heater

¥318,060 ARMT-3455/240V

  • Integral Thermostat
  • General Purpose or Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure*
  • .475" (1cm) Diameter Copper Sheath
  • 3 to 18 kW
  • Dependable 3 Element Heater Design
  • 120, 208, 240 and 480 Vac Power; 1 and 3 Phase Models
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Please Note: This integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.Also Available with Type E2 moisture tight/explosion proof enclosure. Not intended for use in hazardous locations.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ARMT-3455/240V
¥349,866 (税込)
(税抜価格 ¥318,060)
納期: 7 週間
 
240 Vac, 4.5 kW immersion heater
ARMT-3755/208V/3P
¥365,134 (税込)
(税抜価格 ¥331,940)
納期: 7 週間
 
3 phase, 208 Vac, 7.5 kW
ARMT-3455/480V/3P
¥321,123 (税込)
(税抜価格 ¥291,930)
納期: 7 週間
 
3 phase, 480 Vac, 4.5 kW

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
30 : 3 kW
37 : 3.75 kW
45 : 4.5 kW
60 : 6 kW
75 : 7.5 kW
90 : 9 kW
120 : 12 kW
150 : 15 kW
180 : 18 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style :
5 : 60-250°F General Purpose Enclosure
5T1 : 0°-100°F General Purpose Enclosure
5E2 : 60-250°F Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure
5E2T1 : 0°-100°F Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage :
120V : 120 Vac
208V : 208 Vac
240V : 240 Vac
480V : 480 Vac

(4) 1 or 3 Phase :
オプション選択がない場合 : 1 Phase
/3P : 3 Phase
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.