フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Immersion heaters, Incoloy Sheath—2" NPT fitting

ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters | ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • The Ideal Immersion Heater for Severe, Hard Water pH 5 to 9
  • Integral Thermostat
  • 2" NPT Stainless Steel Fitting with 2 Heating Elements
  • Available with NEMA-1 Rated General Purpose Enclosure, or Explosion Resistant Enclosure
  • 240 or 480 V, 1 Phase Power
  • 46 to 51 W/in2 Watt Density
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 15 kW Power: 240, or 480V: 1 phase Sheath: 475" diameter Incoloy Screw Plug: 2" NPT Stainless Steel Thermostat: Bulb and capillary Enclosure: General Purpose, NEMA-1 rated, or type E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ARMTI-2705T1/480V
¥565,670 (税込)
(税抜価格 ¥514,245)
納期: 7 週間
 
7 kW, 480 Vac, with a General Purpose Terminal Enclosure

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
205-3 : 2 kW
255 : 2.5 kW
305 : 3 kW
405 : 4 kW
505 : 5 kW
605 : 6 kW
705 : 7 kW
1005 : 10 kW
1205 : 12 kW
1505 : 15 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style :
オプション選択がない場合 : 60-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 : 0-100°F General Purpose Terminal Enclosure
E2 : 60-250°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 : 0-100°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) :
240V : 240 Vac
480V : 480 Vac
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.