フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Clean Water Immersion Heater with Integral Thermostat, 1" NPT Fitting

ARTM Series

Tank Heater  | ARTM Series

Tank Heater

¥87,995 ARTM-750TL/240V

  • 1" Brass Screw Plug
  • Copper Sheath for Clean Water Applications
  • Integral Bulb and Capillary Thermostat— 3 Temperature Ranges Available
  • U.L. Listed with General Purpose NEMA-1 Rated Enclosure
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ARTM Series screw plug immersion heaters are designed for direct contact heating in clean water applications. Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. this not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See section P for our full selection of control devices.

SPECIFICATIONS
Wattage: .75 to 3 kW Power: 120 or 240 VAC, 1 phase Sheath: 0.315" (.800 cm) diameter copper Screw Plug: 1" NPT brass Thermostat: bulb and capillary type, 3 temperature ranges available; 60-187°F, 60-240°F, or 0-127°F Watt Density: 64-68 W/in2 Enclosure: General Purpose NEMA-1; optional moisture tight/explosion resistant
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
ARTM-750TL/240V
¥96,795 (税込)
(税抜価格 ¥87,995)
納期: 7 週間
 
Temp.Range 0-127F,.75kW.,240Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theARTM-1500TL/240V
ARTM-1500TL/240V
¥112,992 (税込)
(税抜価格 ¥102,720)
納期: 2 週間
 
Temp.Range 0°-127° F, 1.5 kW, 240 Vac
  
ARTM-2000E2/120V
¥187,886 (税込)
(税抜価格 ¥170,805)
納期: 7 週間
 
Temp.Range 60-187F, 2kW, 120Vac
  
ARTM-2000TL/120V
¥116,644 (税込)
(税抜価格 ¥106,040)
納期: 7 週間
 
Temp.Range 0-127F, 2kW, 120 Vac
  
ARTM-3000TH/240V
¥119,862 (税込)
(税抜価格 ¥108,965)
納期: 7 週間
 
Temp.Range 60°-240° F, 3 kW, 240 Vac
注: For More details click on Download at the bottom of this page under Related Links

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
750 : .75 kW
1000 : 1.0 kW
1250 : 1.25 kW
1500 : 1.5 kW
2000 : 2.0 kW
2500 : 2.5 kW
3000 : 3.0 kW

(2) Enclosure :
オプション選択がない場合 : General Purpose Terminal Enclosure (Standard)
E2 : Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure

(3) Temperature Range :
オプション選択がない場合 : 60°-187°F
TH : 60°-240°F
TL : 0°-127°F

(4) Voltage :
120V : 120 Vac
240V : 240 Vac
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.