フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

セラミック絶縁菅

BARE, SH, DH, OV

セラミック絶縁菅 | BARE, SH, DH, OV | OMEGA | BARE, SH, DH, OV

セラミック絶縁菅 | BARE, SH, DH, OV | OMEGA

商品説明

OMEGA™の熱電対は正確な温度を測定できる素線であり最高品質の素材で作られています。業界の最高基準に準拠して、慎重に組み立てられます。校正は精度を確保するために、起電力表に照らし合わせてチェックされます。また、素材は ANSI の精度CLASS1(EN60584-2)に適合するものを使用しています。

素線形状ワイヤーサイズ
mm
絶縁菅の形状タイプJ
鉄-
コンスタンタン
タイプK
クロメル-
アルメル
タイプT
銅
コンスタンタン
タイプE
クロメル-
コンスタンタン
裸
Wires
ワイヤー
絶縁菅なし
3.3
1.6
0.8
0.5
なしBare-8-J-12
Bare-14-J-12
Bare-20-J-12
Bare-24-J-12
Bare-8-K-12
Bare-14-K-12
Bare-20-K-12
Bare-24-K-12
Bare-8-T-12
Bare-14-T-12
Bare-20-T-12
Bare-24-T-12
Bare-8-E-12
Bare-14-E-12
Bare-20-E-12
Bare-24-E-12
シングルホール
絶縁菅付
3.3
1.6
0.8
0.5
SH-1-8
SH-1-14
SH-1-20
SH-1-24
SH-1-8-J-12
SH-1-14-J-12
SH-1-20-J-12
SH-1-24-J-12
SH-1-8-K-12
SH-1-14-K-12
SH-1-20-K-12
SH-1-24-K-12
SH-1-8-T-12
SH-1-14-T-12
SH-1-20-T-12
SH-1-24-T-12
SH-1-8-E-12
SH-1-14-E-12
SH-1-20-E-12
SH-1-24-E-12
タブルホール
ラウンド
絶縁菅付
3.3
1.6
0.8
0.5
DH-1-8
DH-1-14
DH-1-20
DH-1-24
DH-1-8-J-12
DH-1-14-J-12
DH-1-20-J-12
DH-1-24-J-12
DH-1-8-K-12
DH-1-14-K-12
DH-1-20-K-12
DH-1-24-K-12
DH-1-8-T-12
DH-1-14-T-12
DH-1-20-T-12
DH-1-24-T-12
DH-1-8-E-12
DH-1-14-E-12
DH-1-20-E-12
DH-1-24-E-12
シングルホール
フィッシュスパイン
絶縁菅付
3.3
1.6
0.8
FS-260-8
FS-200-14
FS-110-20
FS-260-8-J-12
FS-200-14-J-12
FS-110-20-J-12
FS-260-8-K-12
FS-200-14-K-12
FS-110-20-K-12
FS-260-8-T-12
FS-200-14-T-12
FS-110-20-T-12
FS-260-8-E-12
FS-200-14-E-12
FS-110-20-E-12
ダブル楕円
絶縁菅付
3.3
1.6
0.8
OV-1-8
OV-1-14
OV-1-20
OV-1-8-J-12
OV-1-14-J-12
OV-1-20-J-12
OV-1-8-K-12
OV-1-14-K-12
OV-1-20-K-12
OV-1-8-T-12
OV-1-14-T-12
OV-1-20-T-12
OV-1-8-E-12
OV-1-14-E-12
OV-1-20-E-12

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) セラミック絶縁 :
BARE : 裸(絶縁なし)
DH-1 : ダブルホール
SH-1 : シングルホール
FS-260 : フィッシュスパイン(線径 3.26 mm用)
FS-200 : フィッシュスパイン(線径 1.6 mm用)
FS-110 : フィッシュスパイン(線径 0.8 mm用)
OV-1 : 楕円ダブルホール

(2) 線径 :
8 : 3.26 mm
14 : 1.6 mm
20 : 0.8 mm
24 : 0.5 mm

(3) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(4) 長さ :
12 : 300 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.