フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Fiber Optic Calibrator Source

BB-5

Fiber Optic Calibrator Source | BB-5

Fiber Optic Calibrator Source

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty
  • Single Point Temperature Controlled Source
  • Adaptors for Different Size Probes Included
  • Portable
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The BB-5 is an accurate repeatable single temperature reference source for fiber optic system calibrations.

Specifications:
Temperature Range: Fixed @ 150°C (302°F) Accuracy: ±0.5%
Emissivity: 0.95
Power:115 Vac* 50/60 Hz 30 Watts
Dimensions: 127 W x 160 H x 127 mm D (5 x 6.3 x 5")

*230 Vac models are also available. Please conact our sales department for ordering information
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
BB-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Fiber Optic Calibrator Source Fixed Temperature Nominal. 302°F/150°C
注: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.