フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【廃番】放射温度計校正用黒体炉

BB704

 | BB704

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 校正範囲: 100~398°C
  • ポータブル、かつ堅牢な設計
  • 102 mmの大型開口
  • 赤外線高温計を、迅速かつ正確に校正
  • 温度表示器を備えるデジタルPID自動調整温度コントローラを内蔵
  • NIST校正証明書付属(3データポイント付き)
  • RS-232出力規格準拠
  • 内蔵RTDを基準とするプローブ出力
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

BB704放射温度計用校正器で、100~398°Cの範囲で調整可能です、そして表示温度の精度は±0.8°Cです。デジタル温度コントローラを内蔵し、正確かつ安定した温度を提供し、ターゲットプレートの温度を表示します。加熱されたキャビティが、既知の温度と放射率のターゲットを提供し、実質的に、スポットサイズ径102mm以下のほとんどの赤外線高温計を校正できます。コンパクトなポータブル設計により、迅速かつ簡単な校正セットアップが可能です。両モデルともに、RS-232コンピュータインタフェースを備え、自動試験用途にセットポイントのコンピュータ制御が可能です。NIST校正証明書も付属しています。 
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
BB704
¥876,926 (税込)
(税抜価格 ¥797,205)
納期: 8 週間
 
放射温度計校正用 黒体炉、115V、範囲: 100~398℃
BB704-230VAC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
放射温度計校正用 黒体炉、230V、範囲: 100~398℃
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.