フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ヒータフックアップアクセサリ

BBS, BBP, RLNC, RLNI

ヒータフックアップアクセサリ | BBS, BBP, RLNC, RLNI

ヒータフックアップアクセサリ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • クリッピングツール
  • 堅牢
  • ワイヤカッタとしても利用可能(銅とアルミワイヤのみ)
  • 10~22 AWGの単線または 撚線にラグを圧着
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

バスバー
ヒータ端子への接続や、高温ゾーンでの配線には、高温用ワイヤならびにバスバーの使用が推奨されます。周囲温度が、絶縁ワイヤに許容される最高値を超える場合は、バスバーまたは磁気絶縁物を備えるバーを使用してください。電流容量に注意する必要があります。バスバーはソリッド(無垢)、または、特に端子が直列になる場合の配線の容易さを考慮した穴が開いています。
穴開きバスバーは、7/16インチの中央部に11/32 x 7/32インチのスロットがあります。バスバーにエレメントを接続する場合、エレメント間に十分なループを与えてください。バスバーは、右表に記載されている値より高い電流容量(バスバーあたり約33~1/2%)に対して複数使用できます。貴社の用途に必要なバスバーのフィート数を指定してください。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT-HT
CT-HT
¥32,043 (税込)
(税抜価格 ¥29,130)
納期: 2 週間
 
クリッピングツール
  
BBINS
¥743 (税込)
(税抜価格 ¥675)
納期: 2 週間
 
Porcelain High Temperature Insulator Bus Bar
バスバー
  
BBS-A
¥5,159 (税込)
(税抜価格 ¥4,690)
納期: 6 週間
 
Solid Bus Bar (1/2" X 0.032")
  
BBS-B
¥5,676 (税込)
(税抜価格 ¥5,160)
納期: 6 週間
 
Solid Bus Bar (1/2" X 0.064")
  
BBP-A
¥5,891 (税込)
(税抜価格 ¥5,355)
納期: 6 週間
 
Perforated (1/2" X 0.032")
  
BBP-B
¥6,644 (税込)
(税抜価格 ¥6,040)
納期: 2 週間
 
Perforated ( 1/2" X 0.064")
高温用リング端子(1パッケージに10個)
  
RLNC-22
¥1,887 (税込)
(税抜価格 ¥1,715)
納期: 2 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 22-16 AWG, 650 deg F
  
RLNC-16
¥2,354 (税込)
(税抜価格 ¥2,140)
納期: 2 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 16-14 AWG, 650 deg F
  
RLNC-12
¥2,651 (税込)
(税抜価格 ¥2,410)
納期: 2 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 12-10 AWG, 650 deg F
超高温用リング端子(1パッケージに10個)
  
RLNI-22
¥5,407 (税込)
(税抜価格 ¥4,915)
納期: 2 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 22-16 AWG,1200 deg F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLNI-16
RLNI-16
¥5,029 (税込)
(税抜価格 ¥4,572)
納期: 10 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 16-14 AWG, 1200 deg F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLNI-12
RLNI-12
¥7,431 (税込)
(税抜価格 ¥6,755)
納期: 2 週間
 
High Temperature Ring Terminals, 12-10 AWG,1200 deg F
Porcelain Wire Connectors
  
PWN-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 10, Max 1 #18 with 2 #16
  
PWN-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 10, Max 2 #16 with 2 #18
  
PWN-L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 10, Max 4 #16
Butt Splice Connectors
  
BSC-22-18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 50, Red
  
BSC-16-14
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 50, Blue
  
BSC-12-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pkg of 25, Yellow
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.