フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Bridge-Balancing and Zero Temperature-Compensation Resistors

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

Bridge-Balancing and Zero Temperature | RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

Bridge-Balancing and Zero Temperature

¥38,650 RES-2C

  • FAST IMMEDIATE DELIVERY ON LARGE ORDERS!
    Stock to 1-Week!
  • Sold in Convenient Packs of 50
  • Rugged, High Reliability
  • Flexible, Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONSRES-CRES-N
Foil Measuring GridConstantan foil 5 microns thickNickel foil 5 microns thick
CarrierPolyimide Polyimide
Substrate Thickness20 microns20 microns
Tolerance in Ω±1 Ω±1 Ω
Temp Coefficient of Resistance——0.6%/°C (0.34%/°F)
Temperature Range-75 to 200°C (-100 to 392°F)0 to 100°C (32 to 212°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Price per Package of 5 Resistors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRES-2C
RES-2C
¥42,515 (税込)
(税抜価格 ¥38,650)
納期: 5 週間
 
2 ohm constantan foil resistor
  
RES-5C
¥42,515 (税込)
(税抜価格 ¥38,650)
納期: 2 週間
 
5 ohm constantan foil resistor
  
RES-2N
¥42,515 (税込)
(税抜価格 ¥38,650)
納期: 5 週間
 
2 ohm Nickel foil resistor
  
RES-5N
¥42,515 (税込)
(税抜価格 ¥38,650)
納期: 2 週間
 
5 ohm Nickel foil resistor
注: Sold in packages of 5 resistors.
Ordering Example: (1) RES-2C Package of five 2 ohm Constantan foil resistors, ¥38,650
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.