Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
温度ラベル OMEGALABEL™(不可逆)
» BUA
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:49〜121℃
BUA
示温材(不可逆性 温度ラベル)| 耐熱:49〜121℃ | BUA
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
各ラベルに4 個の温度定格
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
▲マークから開始して、時計回りに温度を読み込みます。
外径:8 mm
温度表示部分:1.2 mm
仕様
精度: 99°C”までは±2°C
100°Cから154°Cは±2°C
160°C から 280°Cは±2% もしくは±2°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
BUA2-120/49
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、49ー54ー60ー66℃、10個入
BUA2-140/60
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、60ー66ー71ー77℃、10個入
BUA2-180/82
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、82ー88ー93ー99℃、10個入
BUA2-175/79
お問い合せ下さい
納期:
注文数
示温材(不可逆性 温度ラベル)、79ー93ー107ー121℃、10個入
部品番号ビルダー
下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
(1)
(2)
BUA2-
120/49
140/60
180/82
175/79
-30
RESET
以下からオプションを選択:
(1) 温度範囲
:
120/49
: 49ー54ー60ー66℃
140/60
: 60ー66ー71ー77℃
180/82
: 82ー88ー93ー99℃
175/79
: 79ー93ー107ー121℃
(2) 個数
:
オプション選択がない場合
: 10個入り
-30
: 30個入り
注:
有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >