フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Round Terminal Blocks

CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks | CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks

¥4,772 CH64-K

  • ANSI or IEC† Color-Coded
  • Allows Single or Dual Wire Pair Connection
  • Rugged Glass-Filled Nylon Terminal Block Construction
  • -29 to 220°C (-20 to 425°F) Temperature Rating
  • Fits 1.5 to 6 mm (1/16 to 1/4") Probes, Tubes and Cable Sheaths
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA's color-coded CH series terminal blocks are designed to fit metal-sheathed cable or probes between 1.5 and 6 mm (1/16 and 1/4") in diameter. The CH terminal blocks use a 1/8 NPT compression fitting to adapt to probes or cables (sold separately; please see page A-131).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
2 Terminals
CH62-K
¥5,649 (税込)
(税抜価格 ¥5,135)
納期: 2 週間
 
Two Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH62-J
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 10 週間
 
Two Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH62-T
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 2 週間
 
Two Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH62-E
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 10 週間
 
Two Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH62-U
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 2 週間
 
Two Position Round Terminal Block, Uncompensated
3 Terminals
CH63-U
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 10 週間
 
Three Position Round Terminal Block, Uncompensated
4 Terminals
CH64-K
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 2 週間
 
Four Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH64-J
¥5,358 (税込)
(税抜価格 ¥4,871)
納期: 10 週間
 
Four Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH64-T
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 10 週間
 
Four Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH64-E
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 2 週間
 
Four Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH64-U
¥5,249 (税込)
(税抜価格 ¥4,772)
納期: 2 週間
 
Four Position Round Terminal Block, Uncompensated
注: †add suffix "-IEC" for IEC color code
Ordering Example: (1) CH62-K Two-position round terminal block, type K, ¥5,135  plus (1) CH62-K Two-position round terminal block, type K, ¥5,135, ¥5,135 + 5,135 = ¥10,270

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Model :
62 : 2 terminals
63 : 3 terminals
64 : 4 terminals

(2) Calibration Code :
-J : J thermocouple
-K : K thermocouple
-T : T thermocouple
-E : E thermocouple
-S : S thermocouple
-U : Uncompensated lugs
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.