フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty CE
  • 48 TTL Digital I/O Lines
  • Single 50-Pin Connector Carries All 48 Digital Lines plus Power
拡張ボード - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CIO-DIO48 can control 48 devices or sense 48 contact closures from a single half-size card in a PC. The CIO-DIO48 employs two 8255 parallel peripheral interface chips which are programmable in three modes; simple byte input or output or strobed I/O. The 8255 is simple to program. The CIO-DIO48 can provide 2.5 mA to activate other chips, but not enough for LED’s or relays. The CIO-DIO48H can source 15 mA or source 64 mA, enough for switching most relays and SSR’s.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CIO-DIO48
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
48 channel digital I/O board
  
CIO-DIO48H
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
48 channel high drive digital I/O board
Accessories
  
CIO-MINI50
¥36,773 (税込)
(税抜価格 ¥33,430)
納期: 2 週間
 
50 channel 4" x 4" screw terminal board, requires cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR-RACK24
SSR-RACK24
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24 channel solid state relay mounting rack, requires cable and solid state relays (see section H)
  
CIO-ERB24
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24 channel electro-mechanical relay board, requires cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC50FF-2
C50FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
50-conductor connection cable, 2 ft
注: Comes complete with installation, calibration and test utility, programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7, LabVIEW drivers and operator's manual on CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.