フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus

CIO-PDISO16

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus | CIO-PDISO16

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty CE
  • 16 Electromechanical Relay Outputs
  • 16 Isolated Digital Inputs (500 V Isolation)
  • Digital Inputs Accept AC or DC Signals

商品説明

Providing 16 electromechanical relays for output actuation and 16 isolated inputs (500 V), the CIO-PDISO16 board is a low cost, low profile way to monitor and control high voltage AC or DC directly from your personal computer.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CIO-PDISO16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
16 channel isolated digital input and 16 relay output
  
CIO-MINI50
¥36,036 (税込)
(税抜価格 ¥32,760)
納期: 2 週間
 
4 x 4" screw terminal board, 50-pin connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC50FF-2
C50FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
50 conductor ribbon cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-DRVR
UNIV-DRVR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIO-LABVIEW-DRVR
CIO-LABVIEW-DRVR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
LabVIEW driver
注: The CIO-PDISO16 comes with InstaCal testing software and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.