フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度校正器(熱電対用校正器)
精度:0.3℃、18 ~28℃

CL20

温度校正器(熱電対用校正器)| CL20 | オメガエンジニアリング | CL20

温度校正器(熱電対用校正器)| CL20 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • CL20シリーズは販売終了となりました。代替手段としてCL940A/ CL945A/ CL543B をご確認ください。

  • NIST 校正証明書(ポイントなし)付属
  • 熱電対、RTD、サーミスタ抵抗のテストと測定
  • 0.1℃分解能
  • 保存メータ測定値または校正器
  • 出力用の10 メモリロケーション
  • ステップ校正、測定値ホールド、温度計機能
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CL20シリーズは販売終了となりました。代替手段としてCL940A/ CL945A/ CL543B をご確認ください。



CL20 温度校正器は、RTD、抵抗値、熱電対、サーミスタ信号のテスト、測定、記録を行います。これらのメータは、18 ~28℃の周囲温度で0.3℃の精度を誇り、使い易いキーパッドを備え、コストパフォーマンスに優れています。

5 桁のLCD は、すべてのアクティブな機能を示し、0.1℃の分解能があります。オペレーティングモードおよびセンサタイプも表示されます。
プログラミングは簡単です。ユーザは、セットポイントをキーボードから直接、または外部ソースから入力します。10 メモリロケーションがプログラムされた値を瞬時に呼び出し、ステップ機能によって、ユーザはボタンを押しながらテストポイントを処理していくことができます。

CL25、CL27 のランプ機能により校正が簡単です。ユーザーにて上限値、下限値、ステップサイズを入力すると、メータは上下限値の間で自動的にランプ表示します。ランピングはマニュアル操作で行うこともできます。
どのような入力タイプであっても、これらメータで対応可能です。100、1000W RTD や 2252 Wトランジスタも可能です。

仕様
ディスプレイ: 5桁LCD、 校正タイプのカスタムインジケータ、ユニットホールド、リコール、ストア、オペレーティングモード、bal、メモリロケーション (最大10)
キーパッド: モーメンタリスイッチと触覚フィードバック、電源の選択、熱電対タイプ、単位、分解能、ホールド、ストア/リコール (最大10)、ストップ/クリア、オペレーティングモード
構成の保存: 選択されたオペレーティングモード、熱電対タイプ、単位、分解能、電源オフ時に保存されたメモリコンテンツ診断: ローバッテリ、オープン入力、無効なキーパッド入力、範囲外、内部のハードウェア障害
精度: 詳しくはPDF商品仕様をご覧ください。
周囲温度: 0~50°C、0~90%RH
読取り速度: 1回/秒
入力電流: 50nA 標準的 (メータモード)
出力負荷: 100 Ω、分 (校正器モード)
最大コモンモード電圧: ピーク42V (アースグラウンド) 電力:9Vアルカリバッテリ (含まれます)
電池の寿命: アルカリバッテリで16時間
寸法: 高さ178 x 幅74 x 奥行28 mm
重量: 340g
注: 耐衝撃ホルスター、ケース、熱電対、コネクター、9Vバッテリー、ベルトクリップ、オペレーターマニュアルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.