フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

CL3515R

温度校正器(熱電対)| CL3515R | OMEGA | CL3515R

温度校正器(熱電対)| CL3515R | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • USBまたはRS232インターフェース
  • Windowsソフトウェア付
  • 11 種類の熱電対: K、J、T、E、R、S、N、L、U、B、C(℃、℉、K、mV 信号出力)
  • NIST 校正証明書、7 データポイント付
  • オフセット調整付、熱電対温度計測定(T1とT2)用2 チャネル
  • 人間工学回転ノブで片手操作可能
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CL3515R 温度校正器は4 桁LCD 付のポータブル校正器/ 温度計です。外部のK/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C 型熱電対を温度センサとして使用可能な設計です。OMEGA は熱電対を幅広く取り揃えており、お客様の仕様に合わせて部品をカスタムデザインすることができます。温度計は2 つの熱電対入力と調整可能な熱電対オフセットを備えています。熱電対の型はITS-90 に合わせて改善されたNIST monograph 175に適合します。

仕様
熱電対 (分解能) 測定範囲*:
 K:(0.1°) -200~1372°C
 J:(0.1°) -210~1200°C
 T:(0.1°) -250~400°C
 E:(0.1°) -250~1000°C
 R:(1°) 0~1767°C
 S:(1°) 0~1767°C
 N:(0.1°) -200~1300°C
 L:(0.1°) -200~900°C
 U:(0.1°) -200~600°C
 B:(1°) 600~1820°C
 C:(1°) 0~2316°C
* 温度基準ITS-90に準ずる
精度:
K/J/T/E/L/U型熱電対:
 ±(読取り値の0.05%、+ 0.5°C) -50~1372°C
 ±(読取り値の0.05%、+ 1.0°C) -50~-250°C
N型熱電対:
 ±(読取り値の0.05%、+ 1.0°C) -50~0°C
 ±(読取り値の0.05%、+ 0.5°C) 0~1300°C
R/S/B/C型熱電対:
 ±(読取り値の0.05%、+ 2°C) 0~1767°C
熱電対シミュレーション範囲:
分解能: 0.1° (R/S/B/Cは1°)
精度*: ±(0.3°C + 10 μV)
*精度は動作温度18~28°C の範囲で1年間規定されていますが、熱電対の誤差は含まれません。
mV範囲: -25~75 mV
分解能: 10μV
精度: ±0.025% + 1桁
温度係数:0~18°Cと28~50°C の適切な精度規定の0.1倍
ディスプレイ: 4桁LCD
最大読取り値は19999
入力コネクタ: ミニチュア熱電対コネクタ (SMP型)
電力: 9Vバッテリ (付属)
電池の寿命: ローバッテリインジケータで公称17.5時間
寸法:高さ192 x 幅91 x 奥行52.5 mm
重量:320g
環境
動作環境範囲:0~50°C、相対湿度80%以下
ストレージ範囲:-20~60°C、相対湿度70%以下
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL3515R
CL3515R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度校正器
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソフトケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-J-1-4-4
RSC-J-1-4-4
¥7,076 (税込)
(税抜価格 ¥6,433)
納期: 2 週間
 
Jケーブル(巻き込み式、2つのSMP-M付き)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-T-1-4-4
RSC-T-1-4-4
¥6,826 (税込)
(税抜価格 ¥6,205)
納期: 7 週間
 
Tケーブル(巻き込み式、2つのSMP-M付き)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-E-1-4-4
RSC-E-1-4-4
¥7,076 (税込)
(税抜価格 ¥6,433)
納期: 2 週間
 
Eケーブル(巻き込み式、2つのSMP-M付き)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-K-1-4-4
RSC-K-1-4-4
¥6,917 (税込)
(税抜価格 ¥6,288)
納期: 2 週間
 
Kケーブル(スペア)(巻き込み式、2つのSMP-M付き)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88013K
88013K
¥55,652 (税込)
(税抜価格 ¥50,593)
納期: 2 週間
 
表面プローブ 最大815°C(1500°F)まで
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥12,491 (税込)
(税抜価格 ¥11,355)
納期: 2 週間
 
浸漬式プローブ
注: 2つのビーズ型K熱電対 [最大温度260°C (500°F)]、9V電池、TAS変換アダプター、K型ケーブル1つ、PCインタフェースケーブル2つ、ソフトウェア、説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.