フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators

CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators | CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Model CL601
    Thermocouple Simulator
  • K (Model CL601K)
  • J (Model CL601J)
  • 0.61 m (2') Cable with Male SMP Connector
  • Common Check Points in °C and °F
  • Model PHCL-602
    pH Simulator
  • Simulates Values for pH 4.00, 7.00 and 10.00
  • 0.61 m (2') Cable with BNC Connector
  • Model CL603
    Current Loop Simulator
  • Simulates Output Ranges of 4 mA, 12mA, 20mA
  • Overload Protection When Load > 240W
  • Ideal for Checking Calibration as a Current Source for Indicators and Controller Setup
  • 0.61 m (2') Cable with Spade Lugs
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS:

Model CL601
Type J: 0° (32°F), 100°C (212°F), 400°C (752°F)
Type K: 0°C (32°F), 100°C (212°F), 500°C (932°F), 1000°C (1832°F)
Accuracy: ±0.5°C (±1°F)

Model PHCL-602
Accuracy: ±0.1% FS

Model CL-603
Accuracy: ±0.1mA

All Models
Battery: 9V alkaline battery included
Weight: 85g (3 oz.) without battery
Dimensions: 100H x 75W x 30D mm (3.9 x 3.0 x 1.2")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CL601K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K thermocouple simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL601J
CL601J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type J thermocouple simulator
  
PHCL-602
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pH simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL603
CL603
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Current loop simulator
  
SC-300A
¥3,548 (税込)
(税抜価格 ¥3,225)
納期: 2 週間
 
Soft carrying case
注: All units come with 9V alkaline battery, cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.