フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Portable Thermocouple Temperature Controller

CN-TOT Series

Portable Thermocouple Temperature Controller | CN-TOT Series

Portable Thermocouple Temperature Controller

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Portable, Plug and Play
  • Easy-to-Use Digital On/Off Controller
  • Type J Thermocouple Mini Connector Input
  • 5ºC (9°F) Differential (Fixed)
  • Audible Alarm
  • Operating Exposure Temperature -10 to 55°C (-14 to 131°F)
  • 1.8 m (6') Input Power Cord with Standard Plug (120 Vac, NEMA 5-15; 240 Vac, NEMA 6-15)
  • Output Receptable (120 Vac, NEMA 5-15R; 240 Vac, NEMA 6-15R)
  • Average Accuracy of ±1% FS
  • 120 or 240 Vac
  • 15 A Capacity
  • For Indoor Use
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CN-TOT portable thermocouple temperature controller is designed for indoor, general purpose use. It can control the temperature of small tanks, drums, pipes, intermediate bulk containers (IBCs), and other objects that require automatic control. Note: Temperature setpoint is the only adjustable parameter. All other settings are locked and cannot be modified in the field.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CN-TOT-A-175JF-240V
¥94,127 (税込)
(税抜価格 ¥85,570)
納期: 9 週間
 
Controller, 10 to 79°C (50 to 175°F) range, 240 V, 15 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN-TOT-A-175JF-120V
CN-TOT-A-175JF-120V
¥94,127 (税込)
(税抜価格 ¥85,570)
納期: 2 週間
 
Controller, 10 to 79°C (50 to 175°F) range, 120 V, 15 A
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.