フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

経済的な6または12ゾーン ¼ DIN 温度モニター

CN606シリーズ

経済的な6または12ゾーン  ¼ DIN 温度モニター | CN606シリーズ

経済的な6または12ゾーン ¼ DIN 温度モニター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ユーザーがプログラム可能
  • 高、低、または高/低アラーム
  • パスワード保護
  • 調節可能な読取時間
  • プログラム可能 °C U    / °F ディスプイ
  • ゾーンのアクティブ化
  • 熱電対のタイプ U    (J、K、E、T、S、R、B、C)
  • RTD (2または3線)
  • フロントパネル校正
  • ラッチング 非ラッチングアラーム
  • RS232通信 とソフトウェア付き
  • フリーソフトウェア(WindowsXPまで対応)
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
ゾーン番号: 標準6 / 拡張12
ディスプイ時間調整: 1~40秒
読込時間: 6ゾーンにつき約¼秒、
12ゾーンにつき約 ½秒
入力範囲: 下の表を参照
精度: ±0.1% 範囲
分解能: 1°Cまたは1°F
熱電対のタイプ: J、K、E、T、S、R、B、C
冷接点補償: 自動
リニア: ±1°C
選択可能スケール: °Cまたは °F
オープン電対検出: 点滅ディスプイ
RTD (2または3線): 100 Ω Pt、
120 Ω Ni、10 Ω Cu
電力: 120/240 Vac、50/60 Hz、
9~36 Vdcから選択
電力消費: 最大10 VA
アラームリー
5 A: 120 Vac、
リーはアラームに電力非印加
通信: RS232 (3線)
選択可能アラーム
高、低、高/低: ラッチングまたは非ラッチング
アラーム範囲 全範囲
RS232通信: シングルドロップ
ボーート 4800
データビット: 8
パリティ: N
停止: 1
プロトコル:
ASCIIライン、コンピューターインタ
    フェース通信ソフトウェア:
Windows
    互換、機器に付属
機能: 最大10の読取装置までデイジー接続可能 読取装置間のクロストークを防ぐには、コンピューターが通信用に特定の読取装置のアドスを指定している場合を除き、伝送ラインをトライステートに保つ必要があります。
端末: プラグイン書込み用の小口
パネル寸法: ¼ DIN 92 x 92 mm
(3.62 x 3.62")
寸法: 正面95.3 x 95.3 mm
(3.75 x 3.75")
重量: 1.36 kg (3ポンド)
筺体: ¼ DINアルミニウム、
152.4 mm L (6")
保管温度: 0~85°C (32~185°F)
動作温度: 0~55°C (32~131°F)
リセット: 手動
入力間最大電圧: 6 VdcまたはRMS
停電時の反応: 「RUN MODE」
に戻ります
メインディスプイ: 4桁、高さ15 mm  (0.6")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
6ゾーンスキャナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN606TC1
CN606TC1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6ゾーンを持つThemocouple入力スキャナ
  
CN606TC1-OC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
オープンコレクタオプションを使用して熱電対入力スキャナ
  
CN606TC2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
拡張範囲と6ゾーンとThemocouple入力スキャナ
  
CN606RTD2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6ゾーンを持つRTD(2線式)入力スキャナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN606RTD3
CN606RTD3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6ゾーンを持つRTD(3線式)入力スキャナ
  
CN606RTD3-10 OHM COPPER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6ゾーンを持つ10 OHM銅(3線式)入力スキャナ
  
CN606RTD2-10 OHM COPPER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6ゾーンを持つ10 OHM銅RTD(2線式)入力スキャナ
12ゾーンのスキャナ
  
CN612RTD2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
12ゾーンを持つRTD(2線式)入力スキャナ
  
CN612TC1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
12ゾーンを有する熱電対入力
  
CN612TC2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
拡張範囲と12のゾーンを持つ熱電対入力スキャナ
注: ソフトウェアと取扱説明書が付属しています。
9~36 Vdcの入力電力は、タイプ番の最後に「-DC」 をに追加してください。(追加費用なし)
注: DC電力オプションではCE定格とUL定格は使用不能です。

製品マニュアル:

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.