フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ユニバーサル6チャンネル1/4 DIN デジタル温度調節器(PIDコントローラ)

CN616A

ユニバーサル6チャンネル1/4 DIN デジタル温度調節器(PIDコントローラ)|CN616A|オメガエンジニアリング | CN616A

ユニバーサル6チャンネル1/4 DIN デジタル温度調節器(PIDコントローラ)|CN616A|オメガエンジニアリング

¥175,602 CN616A

2 year warranty CE
  • 6チャンネルPID制御
  • 熱電対、RTD、プロセス入力に対応
  • チャンネル毎に設定可能なアラーム
  • 調整可能なスキャン時間:チャネルあたり400msのスキャンレート
  • 各ゾーンのランプ&ソーク制御モード
  • 2つのアラームリレー
  • RS232 / RS485 Modbus通信
  • パスワード保護
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CN616Aはお手頃なマルチチャンネルプロセスコントローラで、広い温度範囲で高精度の測定を提供します。
入力、電源、通信が分離されているため、展開が簡素化され、信頼性の高い動作が可能になります。
頑丈な押し出しアルミニウム¼DINケースは、改善された絶縁機構と組み合わされて、非常に耐久性のある製品設計です。

CN616Aは、OEM計装、自動車および航空宇宙のテストスタンド、ファクトリオートメーション、および発電アプリケーションに最適です。ユニバーサル入力は、9つの熱電対タイプ(J、K、T、E、R、S、B、C、およびN)、2線RTD(Pt 100、Ni 120、Cu 10)、DC電圧(0-1 Vdc)およびDC電流(0〜24 mA)のプロセス入力をサポートします。ACとDCの両方の電源オプションが利用可能で、ユーザーが選択可能なRS232またはRS485シリアルポートインターフェイスはすべてのモデルに標準装備されています。セキュリティパスワードを有効にすると、フロントパネルの設定の改ざんを防ぐことができ、すべてのオプションはソフトウェアで選択可能で、ジャンパーを設定するためにパネルを分解する必要がありません。 CN616Aは、6つの独立したチャネルの測定と制御をサポートしています。チャネル毎に独立したアラームを使用でき、各アラームは上(HI)、下(LO)、またはHI / LOトリガーに設定できます。アラーム状態はディスプレイに表示され、2つのSPDTアラーム出力のいずれかをアクティブにするために使用できます。 6つのゾーンはすべて独立して制御されます。ユーザーは、各チャネルのオン/オフ、PID、ランプ&ソーク制御モードから選択できます。各チャネルは、加熱または冷却のいずれかに設定することもでき、単一のパッケージで幅広い用途に使用できます。自動調整機能により、初期制御パラメータを簡単に設定できます。

ソフトウェア:Omega SyncはCN616Aのデバイスのパラメータの設定および構成、プロセス値を表示、データをシームレスにエクスポートできるソフトウェアツールです。Omega SyncはCN616AおよびDP606A / DP612Aデバイスをサポートしており、将来の製品にその範囲を拡大したいと考えています。期的なデータストレージについては、強力なデータ履歴、アラーム、視覚化、OPC-UA統合を提供する Omega Enterprise Gateway (OEG) の使用を推奨しています。

製品仕様
チャネル数: 6
表示: 15 mm 7-seg LED
表示時間: 1 to 99s
スキャン時間: 400ms
入力タイプ:
熱電対: J, K, T, E, R, S, B, C, N
RTD:
    2線式 PT100, 0.00385
    CU10, 0.00427
    NI120, 0.00672
プロセス入力: 4~20 mA, 0~1V
分解能: 1°, 1 mV, 0.01 mA
制度: 下記の表を参照ください。
ADC: 24-bit Sigma Delta
制御出力: 6 Common Drain DC Pulse Outputs Switches up to 36Vdc and 1A
Internal Control Output Voltage: 5Vdc @25mA per channel
通信: RS232 and RS485 (User Selectable) Up to 115.2k baud, Modbus Protocol (RTU)
電源:
ACモデル: 120/240 Vac; 50/60 Hz
DCモデル: 9 to 36 Vdc 3 watts maximum
ISOLATION PER 1 MIN
Power to Input:

AC Units: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
DC Units: 1.5k Vdc
Power to Alarm Relay: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
Power to Serial: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
Input to Serial: 500 Vac (720 Vdc)
アラームリレー:
ACモデル
240 Vac max 5A max load
DCモデル: 36 Vdc max 3A max load De-energizes on Alarm Latching or Non-Latching High, Low or Hi/Low
動作温度: -20 to 70°C
保管温度: -40 to 85°C
パネルカットアウト寸法: ¼ DIN 92 x 92 mm (3.6 x 3.6")
サイズ: 95 L x 95 W x 135 Dia mm
Min Rear Panel Depth: 140 mm (5.5")
重量: 725 g
APPROVALS
ECCN: EAR99
Safety: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
UL File No: E209855 UL/cUL Listed

計測タイプと温度範囲 動作温度範囲
入力タイプ 説明 範囲 "精度 (25ºC)" "精度 (0 to 50ºC)" "精度 (-20 to 70ºC)"
プロセス入力 電圧 0 to 1000 mV ±1 mV ±1 mV ±1 mV
電流 0 to 24.00 mA ±10 µA ±10 µA ±10 µA
J熱電対 J Iron-Constantan -150 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±6.0°C
0 to 1200°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
K熱電対 CHROMEGATM-ALOMEGATM -150 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 to 1372°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
T熱電対 Copper-Constantan -150 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±7.0°C
0 to 400°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
E熱電対 CHROMEGATM-Constantan -150 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 to 1000°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
R熱電対 Pt/13%Rh-Pt -50 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±6.0°C
0 to 1788°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
S熱電対 Pt/10%Rh-Pt -50 to 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 to1768°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
B熱電対 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 150 to 700°C ±1.0°C ±2.0°C ±3.0°C
700 to 1820°C ±1.0°C ±1.0°C ±1.0°C
C熱電対 5%Re-W/26%Re-W 0 to 2320°C ±1.0°C ±1.0°C ±3.0°C
N熱電対 Nicrosil-Nisil -150 to 0ºC ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 to 1300°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
RTD2線式 Pt, 0.00385, 100Ω  -200 to 850°C  ±1.0°C  ±1.0°C  ±1.0°C 
RTD2線式  Cu, 0.00427, 10Ω  -200 to 260°C  ±1.0°C  ±1.0°C  ±1.0°C 
RTD2線式 Ni, 0.00672, 120Ω  -80 to 260°C  ±1.0°C  ±1.0°C  ±1.0°C 
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CN616A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
¼ DIN multi-channel controller, Power AC, Zone 6
CN616A-DC
¥204,750 (税込)
(税抜価格 ¥186,136)
納期: 2 週間
 
¼ DIN multi-channel controller, Power DC, Zone 6
注: While the inputs are universal and can be changed via firmware (no dip switches), all 6 inputs on a given unit must be set to the same type of input for operation.

製品マニュアル:

ダウンロード Universal 6 Channel ¼ DIN Process Controller
ダウンロード Quick Start Manual Multi Zone Controller
ダウンロード Omega Sync Configuration Software User Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.