フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

High Temperature, Low Mass, Vacuum Formed Ceramic Radiant Full Cylinder Heaters

CRFC Series

Ceramic Radiant Cylinder Heaters | CRFC Series

Ceramic Radiant Cylinder Heaters

¥66,255 CRFC-756/60-A

1 year warranty
  • Rated to 1800°F (982°C)
  • Fast Heat-Up and Cool Down
  • Greater Temperature Uniformity
  • Lower Operating Costs
  • Heating Element and Insulation in One
  • Tube Furnaces
  • Annealing Ovens
  • Pipe Heating
赤外線放射ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGALUX™ CRFC and CRWS Series radiant heaters are produced using high quality and purity vacuum formed ceramic fiber, with low sodium inorganic bond. Helically wound iron-chrome-aluminum wire elements assure top quality in this extra-efficient, low watt density series. The helically wound wire is imbedded into the vacuum formed ceramic fiber.

CRFC Series Full Cylinder Heaters


Watts Volts Dimensions in cm (") Without Vestibules
Model No.
With Vestibules
Model No.
A DIM B DIM C DIM D DIM
2206015 (6)8 (3)2 (0.75)0.6 (0.25)CRFC-756/60-ACRFC-756/60-C-A
44012030 (12)8 (3)2 (0.75)0.6 (0.25)CRFC-7512/120-ACRFC-7512/120-C-A
2506015 (6)8 (3)3 (1)1 (0.5)CRFC-16/60-ACRFC-16/60-C-A
50012030 (12)8 (3)3 (1)1 (0.5)CRFC-112/120-ACRFC-112/120-C-A
3006015 (6)8 (3)3 (1.25)2 (0.75)CRFC-1256/60-ACRFC-1256/60-C-A
60012030 (12)8 (3)3 (1.25)2 (0.75)CRFC-12512/120-ACRFC-12512/120-C-
3506015 (6)9 (3.5)4 (1.5)3 (1)CRFC-156/60-ACRFC-156/60-C-A
65012030 (12)9 (3.5)4 (1.5)3 (1)CRFC-1512/120-ACRFC-1512/120-C-A
43512015 (6)10 (4)5 (2)4 (1.5)CRFC-26/120-ACRFC-26/120-C-A
87012030 (12)10 (4)5 (2)4 (1.5)CRFC-212/120-ACRFC-212/120-C-A
70011515 (6)13 (5)8 (3)5 (2)CRFC-36/115-ACRFC-36/115-C-A
140024030 (12)13 (5)8 (3)5 (2)CRFC-312/240-ACRFC-312/240-C-A
210024046 (18)13 (5)8 (3)5 (2)CRFC-318/240-ACRFC-318/240-C-A
90024015 (6)18 (7)10 (4)6 (2.5)CRFC-46/240-ACRFC-46/240-C-A
180024030 (12)18 (7)10 (4)6 (2.5)CRFC-412/240-ACRFC-412/240-C-A
270024046 (18)18 (7)10 (4)6 (2.5)CRFC-418/240-ACRFC-418/240-C-A
113024015 (6)23 (9)13 (5)9 (3.5)CRFC-56/240-ACRFC-56/240-C-A
226024030 (12)23 (9)13 (5)9 (3.5)CRFC-512/240-ACRFC-512/240-C-A
3390240**46 (18)23 (9)13 (5)9 (3.5)CRFC-518/240-ACRFC-518/240-C-A
4520240**61 (24)23 (9)13 (5)9 (3.5)CRFC-524/240-ACRFC-524/240-C-A
135024015 (6)25 (10)15 (6)11 (4.5)CRFC-66/240-ACRFC-66/240-C-A
2700240**30 (12)25 (10)15 (6)11 (4.5)CRFC-612/240-ACRFC-612/240-C-A
4000240**46 (18)25 (10)15 (6)11 (4.5)CRFC-618/240-ACRFC-618/240-C-A
* Add 3" for units with vestibules
** Dual 240 VAC circuits

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
CRFC-756/60-A
¥72,881 (税込)
(税抜価格 ¥66,255)
納期: 10 週間
 
Heater without vestibules, 220 Watts, 60 Volts
CRFC-756/60-C-A
¥81,807 (税込)
(税抜価格 ¥74,370)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 220 Watts, 60 Volts
CRFC-7512/120-C-A
¥132,286 (税込)
(税抜価格 ¥120,260)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 440 Watts, 60 Volts
CRFC-26/120-A
¥98,979 (税込)
(税抜価格 ¥89,981)
納期: 10 週間
 
Heater without vesibules, 435 Watts, 120 Volts
CRFC-1256/60-C-A
¥88,253 (税込)
(税抜価格 ¥80,230)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 300 Watts, 60 Volts
CRFC-156/60-C-A
¥90,261 (税込)
(税抜価格 ¥82,055)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 350 Watts, 60 Volts
CRFC-112/120-C-A
¥140,432 (税込)
(税抜価格 ¥127,665)
納期: 2 週間
 
Heater with vestibules, 500 Watts, 120 Volts
CRFC-212/120-A
¥143,077 (税込)
(税抜価格 ¥130,070)
納期: 10 週間
 
Heater without vesibules, 870 Watts, 120 Volts
CRFC-36/115-A
¥108,261 (税込)
(税抜価格 ¥98,419)
納期: 10 週間
 
Heater without vesibules, 700 Watts, 115 Volts
CRFC-46/240-A
¥129,038 (税込)
(税抜価格 ¥117,307)
納期: 10 週間
 
Heater without vesibules, 900 Watts, 240 Volts
CRFC-56/240-C-A
¥143,572 (税込)
(税抜価格 ¥130,520)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 1130 Watts, 240 Volts
CRFC-66/240-C-A
¥180,736 (税込)
(税抜価格 ¥164,305)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 1350 Watts, 240 Volts
CRFC-312/240-C-A
¥182,699 (税込)
(税抜価格 ¥166,090)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 1400 Watts, 240 Volts
CRFC-412/240-A
¥172,497 (税込)
(税抜価格 ¥156,815)
納期: 10 週間
 
Heater without vesibules, 1800 Watts, 240 Volts
CRFC-412/240-C-A
¥177,353 (税込)
(税抜価格 ¥161,230)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 1800 Watts, 240 Volts
CRWS-1210/240-C-A
¥369,391 (税込)
(税抜価格 ¥335,810)
納期: 10 週間
 
Heater with vestibules, 2250 Watts, 240 Volts
CRWS-122/120-A
¥107,448 (税込)
(税抜価格 ¥97,680)
納期: 10 週間
 
Heater without vestibules, 600 Watts, 120 Volts

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Add 3" for units with vestibules
Ordering Example: (1) CRFC-156/60-A 350 watt heater with a 1.5'' ID., 6'' long without vestibules, price, ¥79,330

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Dimension C :
75 : 0.75 in.
1 : 1 in.
125 : 1.25 in.
15 : 1.5 in.
2 : 2 in.
3 : 3 in.
4 : 4 in.
5 : 5 in.
6 : 6 in.

(2) Dimension A :
6 : 6 in.
12 : 12 in.
18 : 18 in.
24 : 24 in.

(3) Volts :
60 : 60 Volts
120 : 120 Volts
115 : 115 Volts
240 : 240 Volts

(4) Vestibules :
オプション選択がない場合 : Heater without vestibules
-C : Heater with vestibules
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.