フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater

CRT

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater | CRT
新製品

Series CRT E-Mitters Bulb Style Radiant Heater

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Prevent Moisture Accumulation and Freezing in Electrical Control Boxes
  • Prevent Moisture Accumulation, Mildew and Freezing in Clothes Lockers
  • Resistor Banks
  • Incubators
赤外線放射ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Series CRT — Tube Shaped E-Mitter OMEGA’s Screw-In Bulb Series CRT E-Mitter is a hollow, tube-shaped ceramic heater ideally suited for wide area heating. Standard colors are metamorphing rose and straight white; optional are metamorphing yellow and straight black.

Model No.   Wattage *Surface Temperature (Typical)
120V 240V °F °C
CRT10100 — 50 464 240
CRT10101 CRT10106 75 567 297
CRT10102 CRT10107 100 671 355
CRT10103 CRT10108 150 824 440
CRT10104 CRT10109 200 937 503
CRT10105 CRT10110 250 1049 565
* E-Mitter (operating in 22°C (72°F) ambient) surface temperature measured with a thermocouple.
Ordering Example: CRT10103, 150 W, bulb style radiant heater.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CRT10100
¥21,120 (税込)
(税抜価格 ¥19,200)
納期: 15 週間
 
120 Volt, 50 Watts
CRT10106
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
240 Volt, 75 Watts
CRT10103
¥21,120 (税込)
(税抜価格 ¥19,200)
納期: 15 週間
 
120 Volt, 150 Watts
CRT10110
¥21,120 (税込)
(税抜価格 ¥19,200)
納期: 15 週間
 
240 Volt, 250 Watts

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: * E-Mitter (operating in 22°C (72°F) ambient) surface temperature measured with a thermocouple.
Ordering Example: (1) CRT10100 120 Volt, 50 Watts, ¥19,200
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.