CS32PT
新製品
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
DASYLab、LabVIEW に対応
ファジー論理適応制御でPID を完全に自動調整
16 のランプとソークで最大99までプログラム可能(ランプ/ソークイベントを含む)
ランプ/ソークのプログラムチェーンによってプログラム柔軟性はほぼ無限
ユニバーサル入力で熱電対、RTD、サーミスタ、プロセス電圧/電流に対応
24 ビットADC で毎秒最大20 サンプル
標準USB、オプションのRS232/RS485 でModbus® シリアル通信可能
内蔵励振ファームウェアは5V/10V/12V/24V から選択可能
フルスケールのプラス/マイナス測定可能
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ソフトウェア
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
CS32PT 温度調節器(PIDコントローラ)は1/32 DIN デジタルパネルコントローラを特徴とし、プラスチック製エンクロージャは高耐久性です。使用されて いるコントローラは、カラー変更ディスプレイを装備しています。
LED ディスプレイは、どのセットポイントまたはアラームポイントでも、緑、黄、赤から色の変更がプログラム可能です。その他シリアル通信のオプションもあります。
この温度調節器(PIDコントローラ)は、研究室での使用やポータブルな温度/プロセス制御が必要な用途に最適です。ケース背面の配線済み出力コンセントにより、素早く簡単に電源や出力、デジタル通信に接続できます。
また自動調整機能を備え、フロントパネルから、もしくはパソコンと無料の設定ソフトを使用して、オン/オフ制御をプログラムできます。PLATINUM 設定ソフトウェアは、標準のUSB ポートやオプションの通信ハードウェアを使用して、PLATINUMシリーズの温度調節器(PIDコントローラ)やCS32PTと連動するように設計されています。
仕様
入力
入力タイプ:熱電対、RTD サーミスタ、アナログ電圧、アナログ電流
電流入力:4 ~ 20 mA、0 ~ 24 mA スケーラブル
電圧入力:-100 ~ 100 mV、-1 ~ 1 V、-10 ~ 10 Vdc スケーラブル
RTD 入力 (ITS 90):100/500/1000 Ω Pt センサ、2 線/3 線/4 線、0.00385、0.00392 (100 Ω のみ)、または0.003916 (100 Ωのみ) 曲線
サーミスタ入力:2252 Q、5K Q、10K Q
構成:差動
極性:両極性
分解能:温度 0.1°、プロセス10 pV
入力インピーダンス:
プロセス電圧:± 100 mV では10M Ω 、その他の電圧範囲の場合は1M Ω
プロセス電流:5 Q
熱電対:10K Ω 最大
補助入力 ( リモートセットポイント): 0 ~10 V では3.5K Ω 、0 ~1V では50K Ω 、電流は50 Ω
温度安定性:
RTD:0.04℃ /℃
熱電対 @ 25℃ : 0.05℃ /℃
プロセス:50 ppm/℃
A/D 変換:24 ビットシグマ・デルタ
読み取りレート:20 サンプル/秒
デジタルフィルタ: 0.05 秒( フィルタ = 1) ~6.4 秒( フィルタ = 128) でプログラム可能
CMRR:120 dB
励振:ファームウェアは5/10/12/24 Vdc(25 mA) から選択可能
セットポイント調整:-9999 ~ +9999 カウン
定格精度までのウォームアップ時間:30 分
一般
電源:90 ~ 240 Vac、50 ~ 60 Hz(注意:電源コードは付属品リストをご覧ください。)
制御モード
動作:逆動作(加熱)、直接(冷却)、加熱/冷却
自動調整:オペレータがフロントパネルから始動
適応調整:ユーザー選択可能、ファジー論理連続PID 調整最適化
制御モード:オン/オフまたは以下の時間/振幅比例制御モード; 手動または自動PIDを選択可能、比例、積分比例、微分比例
サイクル時間:0.1 ~ 199 秒
ランプおよびソーク:最大99 までランプ、ソークプログラムを保存可能、プログラムあたり最大8 ランプおよび8 ソークセグメントで個別にイベントを選択可能、チェーン可能
ランプ・ソークセグメント時間:00.00 ~ 99.59(HH:MM)または00.00 ~99.59(MM:SS)
出力1 リレー:90 ~ 240 Vac、最大3 A、ドライ接点
出力2SSR:90 ~ 240 Vdc、最大3.5 A
通信:標準USB、オプションでシリアル 接続:
USB:メスマイクロUSB
シリアル:ねじ端子
USB:USB2.0 ホストまたはデバイス
シリアル:ソフトウェアでRS232 またはRS485 を選択可能、1200 ~ 115.2 K Baudでプログラム可能
プロトコル:OMEGA ASCII、MODBUS®ASCII/RTU
認証:UL( 申請中)、cUL( 申請中)、CE、RoHS
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
CS32PT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
温度調節器(PIDコントローラ)、
1
/
32
DINサイズ
CS32PT-C24
お問い合せ下さい
納期:
注文数
温度調節器(PIDコントローラ)、
1
/
32
DINサイズ、RS232、RS485/422搭載モデル
注:
出力コード2 本、主電源コード1 本、クイックスタートマニュアルが付属しています。
関連製品:
CNPt Series
購入検討 →
指示調節計/デジタル温度調節器(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >