フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

指示調節計/温調計(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)

CS8DPT

指示調節計/温調計(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)| CS8DPT | CS8DPT
新製品

指示調節計/温調計(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)| CS8DPT

¥150,259 CS8DPT

5 year warranty CE
  • 汎用入力: 熱電対、RTD、
  • プロセス電圧/ 電流
  • 設定と操作が簡単
  • オプションのRS232/485通信
  • 携帯用プラスチック製ベンチトップボディ
  • 高精度の入力と出力
  • 内部5A SSR 制御出力
  • リレー3A 最大
  • 5 年間保証
  • デュアルディスプレイ標準、セットポイントとリアルタイムプロセス両方を表示
  • 完全にプログラム可能なカラーディスプレイ、標準
  • 動作範囲:90 ~240
  • Vac @ 50/60 Hz
  • New! Platinum Configuratorソフトウェア マニュアル (Japanese)
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ CS8DPT は ⅛ DIN サイズ(96 x 48 mm) デジタルパネルコントローラで、プラスチック製ボディに取り付け可能。また、大型 CNPT シリーズの色変更ディスプレイを備えています。数字は一般的な ⅛ DIN パネルメータの2 倍のサイズです。PLATINUM シリーズメータは、任意のセットポイントまたはアラームポイントで、緑、 黄 、赤に変更するようにプログラム可能なLED ディスプレイを備えています。その他のオプションとして、シリアル通信、Modbus®、イーサネットが含まれています。

汎用の温度・プロセス計測機器は、10 種類の一般的な熱電対、サーミスタ、複数のRTD、プロセス (DC) 電圧と電流範囲を処理します。

仕様
精度:PDF商品仕様、2ページの表をご覧ください
分解能:1°/0.1°10 μVプロセス
温度の安定性:
 RTD:0.04°C/°C
 熱電対:25°C 、0.05°C/°Cの冷接点補償
 プロセス:50 ppm/°C
 CMRR:120 dB
A/D変換:デュアルスロープ
読取り速度:1秒間に20回のサンプル
デジタルフィルタ:プログラム可能
ディスプレイ:4-桁、9セグメントLED;
赤、緑、黄、プロセス変数、セットポイント、温度単位の色をプログラム可能
入力タイプ:熱電対、 RTD、サーミスタ、アナログ電圧、アナログ電流
熱電対の種類 (ITS 90):J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
RTD入力 (ITS 90):100/500/1000 Pt
センサー;2-、3-、4-線式;0.00385または0.00392曲線
電圧入力:-100~100 mV、-1~1 Vdc、0~10 Vdc
電流入力:4~20 mA
構成:較差
極性:両極性
十進法の選択:温度はなし、または0.1;プロセスはなし、0.1、0.01または0.001
制御出力:5A SSR (内部)、3Aリレー最大
励振:ファームウェアは5、10、12、24 Vdc @ 25 mAから選択可能
設定値調整:-1999 ~ 9999 カウント
オフセット調整:-9999~9999


Learn More:
PLATINUM™Series 設定関連資料
・Platinum Controller Getting Started
・CURRENT OUTPUT SCALING

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCS8DPT
CS8DPT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4桁表示指示調節計/温調計(熱電対/RTD/電気ヒータ/ロードセル等に使用可能)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCS8EPT-C24-EIP-A
CS8EPT-C24-EIP-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6桁表示指示調節計/温調計(熱電対/RTD/電気ヒータ/ロードセル等に使用可能)、イーサネット/RS485/アナログ対応
アクセサリ
  
Power Cord-SE
¥3,251 (税込)
(税抜価格 ¥2,955)
納期: 12 週間
 
Power cord with stripped ends (no connection), all countries 250 Vac max
注: Comes complete with 2 output cords, wire kit (RTD & Bridge Inputs only) and quick start manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.