フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高性能モジュラーコントローラー シリーズマスター

CSMSTR

高性能モジュラーコントローラー シリーズマスター | CSMSTR

高性能モジュラーコントローラー シリーズマスター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • データ取得または 多変数PID制御用途に高い性能を発揮
  • ウェブサーバーによってデータログと仮想HMIに世界中からアクセス可能
  • 仮想HMIで内蔵式PCベースSCADA機能を実現
  • モジュラーコントローラーシリーズ内の他のモジュールを階層的に制御
  • モジュール設定情報を保存し、自動で交換モジュールを再プログラム
  • 広範な内蔵ドライバーリストでPLC、PC、SCADAシステムに容易にデータマッピング
  • 独立したシリアルポートで事実上無制限の統合手段を提供
  • 10 Base-T/100 Base-Txイーサネット接続でネットワーク機能を実現
  • 最大16種類のモジュラーコントローラーシリーズモジュールをサポート
  • コンパクトフラッシュ® スロットを使用してプロセスデータをCSVファイルに直接記録
コントローラ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CSMSTRモデルはモジュラーコントローラーシリーズのスレーブモジュールに使用することを想定して設計された通信・制御プラットフォームです。CSMSTRは、独自の高速シリアルプロトコルを使用して、バックプレーン接続経由で最大16スレーブと通信します。マスターも同じ接続を使用して電源をモジュールに提供します。
電源を起動すると、CSMSTRは自動で接続中のスレーブモジュールを識別してアドレスを指定します。 全モジュールの設定情報を保存することによって、モジュールが置換された場合、CSMSTRは自動でモジュールを設定します。
マスターは高速RS232/422/485 通信ポートおよびイーサネットポート接続をPC、PLC、SCADAシステムに提供します。 広範なマスターおよびスレーブプロトコルドライバーが用意されており、CSMSTRは変数データを外付け装置と共有および交換できます。 10 Base-T/100 Base-TX イーサネットを使用すれば、高速で他の装置に接続してデータを共有できます。 仮想HMI機能によって、ネットワークに接続したPCからHMIを作成および制御できます。 搭載されたコンパクトフラッシュスロットでマスターの内蔵データロガー用の保存できます。
モジュラーコントローラーシリーズの高密度パッケー ジ設計、DINレールマウント設計で時間とパネルスペースが節約されます。 コントローラーは標準トップハット (T) プロファイル DINレールに容易に取り付け可能です。
CSMSTRはWindows® 2000とそれ以降のプラットフォームに対応したソフトウェアCrimson 2.0でプログラムします。 このソフトウェアは使い勝手の良いグラフィカルインタフェースで、通信設定、および新システムの試運転と補償に使用します。

特性
電源: 24 Vdc ± 10% 400 mA 最小 (1モジュール) 3.5 Amps 最大 (16 モジュール + 拡張カード)
Class 2またはSELV定格電源を使用する必要があります。
通信:
    USB/PGポート:
USB 仕様1.1に準拠
    (タイプB接続を使用する装置のみ)
シリアルポート: 各ポートのフォーマットとボー
    レートはソフトウェアで個別にプログラムします
    (最大115,200 baud)
RS232/PGポート: RS232ポート (RJ12)
COMMSポート: RS422/485ポート (RJ45)、
    RS232ポート (RJ12)
DH485 TXEN: 有効送信、オープンコレクター、
    VOH=15 Vcd、VOL=0.5 V @ 25 mA 最大
イーサネットポート: 10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45
    ジャックはNIC (Network Interface Card) で接続
LED:
    STS:
ステータスLEDはマスターの状態を指示
TX/RX: 送信/受信LEDはシリアルのアクティビティ
    を指示
イーサネット: リンクおよびアクティビティ LED
CF: コンパクトフラッシュLEDはカードステータスと読込み/書込みアクティビティを指示
メモリ:
    オンボードユーザーメモリ:
4MBの非揮発性フラッ
    シュメモリ
オンボードSDRAM: CSMSTRSX=2MB、CSMSTRGT=8MB
メモリーカード: コンパクトフラッシュ タイプII
    スロット、タイプIおよびタイプIIカード用
リアルタイムクロック: 標準的な精度は1か月のドリフトにつき1分以下 Crimson 2.0のSNTP機能で外付けサーバーと同期
電池: リチウムコイン電池 (付属) 25°C (77°F) での標準寿命は10年。
電池電圧が公称電圧を下回ったときに起こす動作をプログラムで設定できるように、電池切れ通知システム変数を用意しています。
環境条件:
    使用温度範囲:
0~50°C (32~122°F)
保存温度範囲: -30~70°C (-22~158°F)
使用湿度および保存湿度: 相対湿度 最大80%、結露しないこと、0~50°C(32~122°F)
振動耐性 (IEC 68-2-6): 5~150 Hz、3方向で1.5時間、2 g's
衝撃耐性 (IEC 68-2-27): 稼働状態で25 g、11 msec、3方向
高度: 最大 2000メートル
構造: 筐体は赤紫色の耐衝撃プラスチックおよびステンレス鋼製 設置カテゴリーI、汚染度2
電源接続: 着脱可能ワイヤークランプねじ端末ブロック
ワイヤーゲージ性能: 24 AWG~12 AWG
トルク: 4.45~5.34 インチ/ポンド (0.5~0.6 N-m)
取り付け: 標準DINスタイルトップハット (T) プロファイルマウントレールに取り付け。EN50022 -35 x 7.5および-35 x 15に準拠
証明書とコンプライアンス:
    安全性:
UL承認、ファイル #E302106、 UL508、CSA 22.2 No. 14-M05承認、 Und. Lab. Inc.~U.S.およびCanadian 安全標準
IEC 61010-1、EN 61010-1が実施: 測定、制御、実験用途の電子機器の安全条件part1
電磁気の耐性:
    エミッションおよびイミュニティのEN 61326適合:
測定、制御、
実験用途の電子機器
工業立地でのイミュニティ*: 静電放電 EN 61000-4-2 性能基準A2。
4 kV 接点放電。8 kV空中放電。電磁RFフィールド EN 61000-4-3 性能基準
A 10 V/m。 高速過渡 (バースト)
EN 61000-4-4 性能基準A。2 kV 電源。
2 kV 信号。 サージ EN 61000-4-5 性能基準A。1kV L-L,2 kV L&N-E 電源。
RF伝導妨害 EN 61000-4-6
性能基準A。 3 V/rms
エミッション: エミッション EN 55011 クラスA
重量: 456.4 g (15.1オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CSMSTRSX
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
QVGA(320×240)サイズと拡張スロットまでのプロトコル変換、データロガー、Webサーバ、仮想HMIモジュラーコントローラマスター。
CSMSTRGT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
プロトコル変換、データロガー、ウェブサーバ、フルVGA仮想HMI(640×480)サイズの増大、DRAMを搭載した拡張スロットを備えたモジュール式のコントローラーのマスター
アクセサリー
SFCRM200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
クリムゾン2プログラミングソフトウェア、マニュアルおよびUSBプログラミングケーブル
G3CF002G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2ギガバイトのコンパクトフラッシュカード(工業用グレード200万書き込みサイクル)
CBLPROG0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
G3、DSPとモジュラーコントローラのRS232プログラミングケーブル、RJ11へのDB9
CBLUSB00
¥11,781 (税込)
(税抜価格 ¥10,710)
納期: 2 週間
 
G3、DSPとモジュラーコントローラ用のUSBプログラミングケーブル、AB型
PSDR0100
¥49,462 (税込)
(税抜価格 ¥44,965)
納期: 2 週間
 
ミニ電源1A
PSDR0200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ミニ電源2A
PSDR0400
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ミニ電源4A
RSRSTP00
¥1,573 (税込)
(税抜価格 ¥1,430)
納期: 2 週間
 
レールは停止します(数量2)
CSBASE00
¥14,658 (税込)
(税抜価格 ¥13,325)
納期: 2 週間
 
交換用ベース
モジュール
CSDIO14R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8入力6リレー出力
CSDIO14S
¥84,414 (税込)
(税抜価格 ¥76,740)
納期: 2 週間
 
8-入力6ソリッドステート(NFET)出力
CSINV800
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8チャンネル10 V入力モジュール
CSINI800
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8チャネル0(4)20を20mA入力モジュールに
CSOUT400
¥93,473 (税込)
(税抜価格 ¥84,975)
納期: 2 週間
 
4チャンネルアナログ出力
CSPID1R0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一ループモジュール、リレー出力
CSPID1RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一ループモジュール、リレー出力、アナログ出力
CSPID1RM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シングルループモジュール、リレー出力、ヒータ電流入力
CSPID1S0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シングルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力
CSPID1SA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一ループモジュール、ソリッドステート(NFET)を出力する、アナログ出力
CSPID1SM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シングルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力、ヒータ電流入力
CSPID1TA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一ループモジュール、トライアック出力、アナログ出力
CSPID2R0
¥97,939 (税込)
(税抜価格 ¥89,035)
納期: 2 週間
 
デュアルループモジュール、リレー出力
CSPID2RM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルループモジュール、リレー出力、ヒータ電流入力
CSPID2S0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力
CSPID2SM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力、ヒータ電流入力
CSPID2T0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルループモジュール、トライアック出力
CSPID2TM
¥106,959 (税込)
(税抜価格 ¥97,235)
納期: 2 週間
 
デュアルループモジュール、トライアック出力、ヒータ電流入力
CSRTD600
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6チャネル入力、RTD
CSSG10RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一のループ、1ひずみゲージ入力、リレー出力、アナログ出力
CSSG10SA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一のループ、1ひずみゲージ入力、固体状態(NFET)を出力する、アナログ出力
CSSG11RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シングルループ、2ひずみゲージ入力、リレー出力、アナログ出力
CSSG11SA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一のループ、2歪みゲージ入力、固体状態(NFET)を出力する、アナログ出力
CSTC8000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
8チャネル熱電対モジュール
DINレール
DRTB-RAIL-3575
¥2,436 (税込)
(税抜価格 ¥2,215)
納期: 9 週間
 
DINレール2メートル長い35×7.5ミリメートル、
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,290 (税込)
(税抜価格 ¥1,173)
納期: 9 週間
 
DINレール1メートル長い35×7.5ミリメートル、
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール35×7.5ミリメートル、長さ1m、20パック
DRTB-RAIL-3575-20PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレール35×7.5ミリメートル、長さ2m、20パック
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.