フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Cryogenic Temperature Transmitters for CY7 Series Diode Sensor & Platinum RTD Elements

CYTX231 シリーズ

Cryogenic Temperature Transmitters for CY7 Series Diode Sensor & Platinum RTD Elements | CYTX231 シリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Models for Silicone Diode or Platinum RTD Elements
  • Accuracy ±0.07K at 4.2K Factory Calibration in Memory
  • Input Fully Isolated from Power Supply
  • Four Lead Measurement
  • Multiple Temperature Range
  • Linearized Temperature Output
極低温素子 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CYTX231 temperature transmitters send linearized data to a remote location for a data acquisition system or a recorder using a 4-20 or 0-20mA signal. Standard Curve #10 chart shown in the T section is in memory for the silicon diode sensor and excitation of 10µA is provided. The CYTX231P operates like the CYTX231SD but uses a 100Ohm platinum RTD sensor. Excitation provided is 500µA and a DIN 437600 standard curve is provided in memory.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CYTX231P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Transmitter for platinum RTD, 5 Vdc power with CYTX-ENCLOSURE-ONE single enclosure
CYTX231SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Transmitter for CY7 silicone diode, 5 Vdc power
CYTX231SD-115
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Transmitter for CY7 silicon diode, 115 Vac power
CYTX231SD-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Transmitter for CY7 silicon diode, 230 Vac power
CYTX231P-115
¥379,363 (税込)
(税抜価格 ¥344,875)
納期: 2 週間
 
Transmitter for CY7 silicon diode, 115 Vac power
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.