スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
DCB80 シリーズ相対湿度/濃度テスターは、アルキメデスの原理の浮力方法に基づくものです。テストはGB/T13531、 T5526、T5009、ASTM、JIS および ISO 規格に基づいています。これらの規格は、化学、食品、水産養殖、研究所で広く使用されています。このテスターは、テスト溶液の比重に従って、直接溶液濃度を示すことができます。