フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS3

DFG-RS3

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS3 | オメガエンジニアリング | DFG-RS3
新製品

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS3 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 力センサとトルクセンサに対応
  • 2000 Hzの高速サンプリングレート
  • 超小型サイズ
  • 4種類の測定単位を選択 可能
  • ロードセル:0.11〜4,534 kgf
  • トルクセンサ: 0.72〜115 kg/cm
  • USBデータ出力
  • 合格/不合格インジケータでセットポイントをプログラム可能
  • 大型バックライトグラフィックスディスプレイ
  • セットポイントマーカーでロードバーグラフをライブ表示
  • ピーク読取値とセットポイントを常時表示
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DFG-RS3はエコノミーデジタル力/トルクインジケータで、広範囲のプラグアンドプレイ式力/トルクセンサに対応します。校正データや設定データはすべて、インジケータではなく、センサのスマートコネクタに保存されるため、センサの互換性が保証されます。さらに、リモートセンサはすべて、アドバンス DFG-RS5力/トルクインジケータと完全に互換性があります。
RS3シリーズでは、多種多様な互換性力/トルクセンサを利用できます。センサはロードセルは0.11〜4,535 kgf、トルクセンサでは0.72〜115 kg/cmの範囲で使用できます。校正済みのセンサに加えて、DFG-RSAのプログラム可能アダプタを使用すると、エンドユーザは、ほとんどのブリッジタイプのフォースまたはトルクセンサを1~3 mV/Vフルス ケール出力で校正してDFG-RS3で利 用することが可能になります。
DFG-RS3シリーズのメニュー構造や大半の仕様は、DFG35/HHTQ35力/トルクゲージと共通です。バックライトグラフィックLCDには文字が大きく表示され、メニューからゲージ機能や設定パラメータにアクセスすることができます。USB出力からデータを収集したり、セットポイントインジケータによって合格/不合格テストを実施することもできます。


特性
精度: フルスケールの0.2%+センサ
電源: 充電式電池またはAC電源(アダプタ使用)(電池・アダプタは付属)
電池寿命: バックライトをオンにした状態で最長7時間まで連続使用、またはバックライトをオフにした状態で最長24時間まで連続使用
電池残量低下: マルチステップの電池残量低下インジケータが表示され、ゲージは電池残量が低下すると自動的にオフになります
ユーザー設定: デジタルフィルター、USB出力、自動シャットオフ、デフォルト設定、キートーン、警告音、校正
USB出力: 「DATA」キーを押して個別のデータポイント。115,200 baudに設定可能
動作温度: 4~38℃
湿度: 96% RH、結露なし
寸法: 高さ99.1 x 幅64.3 x 奥行38.1 mm
重量: 0.3 kg
動作温度: 5~38℃
動作湿度: 結露なし最高96%
安全過負荷: フルスケールの150%
(RLC03-025、RLC03-2、RLC04シリーズでは200%)
安全過負荷: フルスケールの150%
(RTQ50-10Z、RTQ50-50Zでは300%)
チャック開口部: RTQ50-10Z、
RTQ50-50Z – 1.57〜9.52 mm
RTQ50-12、RTQ50-100 – 1.98〜9.52 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDFG-RS3
DFG-RS3
¥226,122 (税込)
(税抜価格 ¥205,565)
納期: 5 週間
 
ハンディタイプ力センサ/トルクセンサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDFG-RSA
DFG-RSA
¥85,382 (税込)
(税抜価格 ¥77,620)
納期: 2 週間
 
リモートセンサ
注: キャリーケース、ユニバーサル電圧ACアダプタ、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル、適合証明書が付属しています。
RLC/RTQセンサはすべてNISTトレース校正証明書が付属しています。フックは別売、部品番号G1038。
*リモートセンサは別売です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.