フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ZWシリーズ用 デュアルM12ケーブル

DM12CAB

ZWシリーズ用 デュアルM12ケーブル | DM12CAB

ZWシリーズ用 デュアルM12ケーブル

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 金めっき接点付き8ピンM12コネクタ
  • ストレートまたは直角接続部
  • 28ゲージ錫めっき銅撚り線
  • PVC絶縁: -25~105°C 非動作時: -40~105°C
  • 絶縁定格300Vのシールド付導線
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

この延長ケーブルを使用して、OMEGATM ZW シリーズやスマートセンサなどの送信機やセンサを接続し、計装を処理できます。各延長ケーブルは、7本の導線と1本のドレンワイヤを備え、各端部に8ピンM12コネクタが付属しています。ストレートまたは直角コネクタ付きで入手でき、3種類の長さ(1、3、または5 m)が標準で用意されています。

仕様
絶縁: PVC
温度範囲:
    動作状態:
-25~105°C
非動作状態: -40~105°C
電圧定格: 300V
絶縁抵抗: 10 MΩ/KM20°C
ケーブル色: 黒
アセンブリ: ドレンワイヤ付き編組みシールド
ジャケット径: 4.8 mm
ナット: M12ニッケル亜鉛銅合金
導線配置/色: 1/黒、2/茶、3/赤、4/オレンジ、5/ドレン、6/緑、7/青、8/紫
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DM12CAB-8-1
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
Dual M12 8-pin connectors, 1 m (3.3') cable
DM12CAB-8-1-RA
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 7 週間
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 1 m (3.3') cable
DM12CAB-8-3
¥10,329 (税込)
(税抜価格 ¥9,390)
納期: 2 週間
 
Dual M12 8-pin connectors, 3 m (9.8') cable
DM12CAB-8-3-RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 3 m (9.8') cable
DM12CAB-8-5
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
Dual M12 8-pin connectors, 5 m (16.4') cable
DM12CAB-8-5-RA
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
Dual M12 right angle 8-pin connectors, 5 m (16.4') cable
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.