フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ひずみアンプ/シグナル コンディショナーモジュール
ひずみゲージ、ロードセル、トランスデューサ―用

DMD-460シリーズ

ひずみゲージ、ロードセル、圧力変換器用シグナルコンディショナ | オメガエンジニアリング | DMD-460シリーズ

ひずみゲージ、ロードセル、圧力変換器用シグナルコンディショナ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ブリッジ励振4~15 Vdc、 最大120 mA
  • 120、350、 500 Ωおよびそれ以上の ブリッジ回路で作動
  • 調整可能なゲインおよびオフセット
  • 6ワイヤーブリッジ接続
  • 電圧電流出力バージョン
  • 115、230 Vac、および DC電源モデル
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DMD-460シリーズブリッジアンプは、ひずみゲージ、ロードセル、 ブリッジタイプセンサー用の、自己内蔵型、ACまたはDC電源式のシグナルコンディショナーモジュールです。 DMD-465は、電圧出力のある精密差動計測アンプを含みます。 タイプが近いDMD-465WBには、 2 kHzまでの周波数応答があります。 また、DMD-466には、電圧出力の代わりに、4~20 mA出力があります。

特性
共通
電源: 標準115 Vacまたは
オプションの220 Vac ±10% 50/60 Hz、または10~36 Vdc 0.7 A @ 10V、0.17 A @ 36V (最大励振負荷で)
使用温度: 0~70°C (32~158°F)
保管温度: -25~85°C (-13~185°F)
重量: 510 g (18 oz)
サイズ: 96 L x 51 W x 73 mm H
(3.75 x 2 x 2.87")
ブリッジ電源
励振電圧範囲: 4~15 Vdc
電流出力: 最大120 mA
ラインおよびロードレギュレーション: 最大 (0~100 mA) 0.05%
出力ノイズ: 0.5 mVrms
電圧出力
DMD-465およびDMD-465WB

ゲイン範囲: 40~250 (DMD-465のみ外部抵抗で最大1000)
動的応答:
DMD-465: DC~-3 dB = 3 Hz
DMD-465WB: DC~-3 dB = 2 kHz
最大出力 (2 kΩ負荷): ±10 Vdc
出力インピーダンス: 0.01~1 Ω
出力オフセット: -5~2V
(DMD-465WBのみ)
ゲイン温度係数: 200 ppm/°C
入力バイアス電流: 30 nA
入力インピーダンス: 3000 MΩ
出力ノイズ (RTO): @ゲイン = 100
DMD-465: 120 µVrms
DMD-465WB: 1 Hz~2 kHz = 2 mV
入力ノイズ線周波数: 15 µV p-p
コモンモード除去: ゲイン40で90 dB、ゲイン250で100 dB
コモンモード入力電圧: ±15V
4~20 mAトランスミッターDMD-466
出力:
4~20 mA、0~20 mA
20 mA出力の入力範囲: 最小10 mV、最大50 mV
ゼロ調整: 0~±12 mA
リニア: ±0.05% FS
温度の安定性: 200 ppm/°C
入力インピーダンス: 1000 MΩ
コモンモード除去: 90 dB
コモンモード入力電圧: ±15V
コンプライアンス電圧: 10 Vdc
出力ノイズ: 1 µA rms (ゲイン
0.2 mA/mV、1~100 Hzで)
動的応答: DC~-3 dB = 3 H
応答時間: 最終値200msの99%まで
(標準)。最終値300msの99.9%まで
(標準)。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電圧出力と110 Vacのパワーを有する歪みゲージアンプ
  
DMD-465-220V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電圧出力と220 Vacのパワーを有する歪みゲージアンプ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465WB
DMD-465WB
¥160,978 (税込)
(税抜価格 ¥146,344)
納期: 3 週間
 
電圧出力と110 Vacのパワーで高周波ひずみゲージアンプ
  
DMD-465WB-220V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電圧出力と220 Vacのパワーで高周波歪みゲージアンプ
  
DMD-466
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
の4〜20mA出力と110 VAC電源に歪みゲージアンプ
  
DMD-466-220V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
の4〜20mA出力と220 VAC電源に歪みゲージアンプ
  
DMD-466-DC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
の4〜20mA出力と10-36 VDC電源と歪みゲージアンプ
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDIN400
DIN400
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DINレールマウントキット
  
POWER CORD-SE
¥3,251 (税込)
(税抜価格 ¥2,955)
納期: 7 週間
 
被覆のない部分終端付きAC電源コード
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.