フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ブリッジ/ひずみゲージ シグナルコンディショナー
現場での範囲設定可能な絶縁電圧または電流出力

DMD4059

ブリッジ/ひずみゲージ シグナルコンディショナー現場での範囲設定可能な絶縁電圧または電流出力 | DMD4059

ブリッジ/ひずみゲージ シグナルコンディショナー現場での範囲設定可能な絶縁電圧または電流出力

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 標準DINレール取り付け
  • 最大4つの350 Ωブリッジを駆動
  • 非インターラクティブのゼロ および範囲
  • 迅速なセットアップ-100 入出力範囲以上
  • 取り外し可能なコネクター
  • フル3ウェイ絶縁
  • 出力テストボタン
  • 調整可能な励振、1~10 Vdc
  • ゼロオフセット
  • 用途
  • ロードセルの計測およびスケール調節
  • ひずみゲージ圧力トランスデューサー
  • タンク、融解圧力、レベル、フロー
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

入力: 100~10,000 Ωブリッジ
0.5~40 mV/V
出力: 0-1~0-10V、±5または±10V、
または0-1~4-20 mA
(シンクまたはソース)

特性
入力範囲: 100~10,000 Ωブリッジ@ 10 Vdc、
最大4つの350 Ωブリッジ@ 10 Vdc
最小: 0~5 mV範囲、0.5 mV/V感度
最大: 0~400 mV範囲、40 mV/V感度
入力インピーダンス: 200 kΩ標準
励振電圧: 0~10 Vdcでスイッチ選択可能(1Vごとの増加)
最大出力: 10 Vdc @ 120 mA
駆動能力: 最大4つの350 Ωブリッジ@ 10 Vdc
微調節: マルチターンポテンショメーターを介して±5%
安定性: 1°Cあたり±0.01%
検知リード補償: リードワイヤー抵抗の1 Ω
の変動につき±0.01%以上の精度
最大リードワイヤー抵抗: 10 Ω (350 Ω @ 10 Vdc)
ゼロオフセット (風袋): ±100%の範囲 (15%ごとの増加)
出力範囲:
電圧 (最大10 mA): 0-1~0-10 Vdc
両極性の電圧 (最大10 mA): ±5または±10 Vdc
電流: 0-2 mA~0-25 mA
コンプライアンス (20 mAで駆動): 20V、1000 Ωドライ        ブ。電流出力については、シンクまたはソースの選択的な        配線が可能
出力リニア、リップルおよびノイズ: ±0.1%の範囲、
10 mV rms未満のリップルおよびノイズ、
またはそれ以上の精度
出力ゼロおよび範囲 (微調節): 負荷およびリードの変化を補正するマルチターンポテンショメーター。±15%の範囲調整レンジ標準
機能テストボタン: ボタンを押すと出力をテストレベルにセット。 ポテンショメーターを介して0~100%の範囲で調節可能。. 工場出荷時のデフォルトは、約50%の範囲
応答時間: 70ms標準
コモンモード除去: 最小100デシベル
絶縁: 最小1200 Vrms、3ウェイ絶縁、電源と入力、電源と出力、入力と出力
使用温度範囲: -10~60°C (14~140°F)
熱安定性: 1°Cにつき±0.02%の範囲、またはそれ以上の精度
標準電源: 80~265 Vac、50/60 Hzまたは85~300 Vdc
低電圧オプション: 9~30 Vdcまたは10~32 Vac
電力消費: ロードセルの数によって2~5 W
取り付け: 標準35 mm DINレールに取り付け
環境保護: IP40
接続: 4つの4端子リムーバブルコネクター
14 AWG最大ワイヤーサイズ
寸法: 22.5 W x 117 H x 122 mm D
(0.89 x 4.62 x 4.81") (高さにコネクターを含む)
重量: 159 g (5.6 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD4059
DMD4059
¥126,305 (税込)
(税抜価格 ¥114,822)
納期: 2 週間
 
標準(ハイレベル)のAC / DC電源孤立歪みゲージ信号コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD4059-DC
DMD4059-DC
¥126,305 (税込)
(税抜価格 ¥114,822)
納期: 5 週間
 
低電圧AC / DC電源分離され、歪みゲージ信号コンディショナ
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.