フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

¼ DIN 10チャネル自動
温度表示器

DP1001AM

¼ DIN 10チャネル自動温度表示器 | DP1001AM

¼ DIN 10チャネル自動温度表示器

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 大型バックライトデュアルLCD
  • J、K、T、E型熱電対入力
  • ラッチング上限/下限 リミットアラーム
  • 5 A リレー出力
  • 自動または手動読取り
  • 調整可能読取り速度
  • RS232インタフェース (2線)
  • 無料ソフトウェア
  • 9 Vdc電源 (ACアダプター付属)
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DP1001AMマイクロプロセッサベース10チャネル読取装置は各入力について同じ熱電対入力タイプを受け付けます。 各チャネルは手動または自動で読取られ、アクティブゾーンが表示されます。 この機器は J、 K、T、E型熱電対入力タイプ、ºCまたは ºF 、読取り速度2~60秒にプログラム可能です。 各チャネルにはそれぞれ独立したプログラム可能なアラームセットポイントとアラームインジケータがあります。 メモリとセットポイントは電源オフ時にも保持されます。 RS232通信 (2線構造、送信/接地) は最大10チャネルを監視でき、各機器にはソフトウェアが付属しています。 任意のゾーンのアラーム状態に対してアクティブ化するためにシングル出力ラッチングC型リレーを備えています。 この機器は各チャネルのアラーム状態を前面のディスプレイに表示します。 アラームはラッチングで、フロントパネルから手動でリセットします。

特性
熱電対温度範囲:
    J型:
-50~1000°C (-58~1832°F)
K型: -50~1370°C (-58~2498°F)
T型: -120~400°C (-184~752°F)
E型: -50~759°C (-58~1382°F)
入力: J、K、T、E型熱電対
出力: 5 A SPDTリレー@ 250 Vac 抵抗
RS232: 送信のみ、2線構造、送信および接地接続、単方向通信のみ
アラームタイプ: 上限/下限、ラッチング、手動リセット
電源条件: 9 Vdc、200 mA (115 Vacアダプター付属)
電力消費: 1.8 W
精度: 読取り値の±0.15%、
±1ºC (±1.8°F)
ディスプレイ: LCD、バックライト、PV、SV、ステータスインジケ
ータ-、4桁、PV 1.4 cm (0.56")
分解能: 0.1 (< 1000), 1 (> 1000)
メモリーバックアップ: 不揮発性メモリ
動作周囲温度: 0~50°C (32~122°F)
保管温度: 0~50°C (32~122°F)
重量: 374 g (12 オンス)
寸法: 高さ89 x 幅83 x 奥行95 mm (3.50 x 3.27 x 3.75")
パネル寸法: 92 x 92 mm
(3.622 x 3.622")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
DP1001AM
¥117,233 (税込)
(税抜価格 ¥106,575)
納期: 2 週間
 
10チャンネルの自動温度スキャナ
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
¥9,669 (税込)
(税抜価格 ¥8,790)
納期: 6 週間
 
ノイズ抑制RCスナバ(2芯)、110から230 Vacの
注: ソフトウェア、ACアダプター、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.