フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

⅛ DINプロセスメーター

DP24-E

⅛ DINプロセスメーター | DP24-E

⅛ DINプロセスメーター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 簡単操作
  • トランスデューサーの励振に24または10 Vdc
  • フロントパネルの最小/最大、風袋引き機能
  • 外部ディスプレイ 保持、風袋引き
  • フルサイズ 14.2 mm (0.56") LEDディスプレイ
  • イミュニティ、排出で高度な基準を達成
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
精度: 25°C (77°F) で読取り値の
±0.05、+ 1 LSD
入力 (DP24-E): 4~20 mA (双方向)
で0~5 Vdc、1~5 Vdc、0~10 Vdc
動作 温度: 0~50°C (32~122°F)
保管温度: -40~85°C (-40~185°F)
温度係数: 50 ppm/°C
ディスプレイ: 4桁、緑または赤色LED、14.2 mm H (0.56")
表示範囲: -1999~9999
相対湿度: 40°C (104°F) で95%–、
結露しないこと
接続: ねじ端子
外部機能: 風袋引き、風袋リセット、ディスプレイ保持
電源要求
電圧:
115 Vac ±15% 標準
(230 Vacまたは9~32 Vdc オプション)
周波数: 50または60 Hz
電力消費: 最大2.5 W
寸法: 96 W x 48 H x 104 mm D
(3.78 x 1.89 x 4.10")
パネル寸法: ⅛ DIN、幅92 x 高さ45 mm H (3.62 x 1.77")
パネル奥行: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E
DP24-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、赤色LEDディスプレイ、115 Vac電源
  
DP24-E-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、赤色LEDディスプレイ、230 Vac電源
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E-DC
DP24-E-DC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、赤色LEDディスプレイ、9 - 32 Vdc電源
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  
DP24-E-GN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、緑色LEDディスプレイ、115 Vac電源
  
DP24-E-GN-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、緑色LEDディスプレイ、230 Vac電源
  
DP24-E-GN-DC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/8 DINプロセスメーター、緑色LEDディスプレイ、9 - 32 Vdc電源
アクセサリー
  
SPC4
¥13,756 (税込)
(税抜価格 ¥12,505)
納期: 2 週間
 
NEMA-4 ねじクランプ付き防沫レンズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC18
SPC18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NEMA-4 スプリングクリップ付き防沫レンズ
  
BBZL-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DP24-Eシリーズ用取り外し可能なボタンなしベゼル
注: 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード DP24-E - Process Meter Manual
ダウンロード DP24-T - 1/8 DIN Temperature Panel Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.