フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Economical Strain Indicators with Built-in Sensor Excitation
Discontinued

DP25-S

Economical Strain Indicators with Built-in Sensor Excitation | DP25-S

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • 4-Digit Display, -1999 to 9999 counts
  • Excitation Supply, Front Panel Tare and Peak Hold Standard
  • Accepts Voltage, Current or Millivolt Inputs
  • Easily Scaled to Display Readings in Engineering Units
  • 5, 10, 12 or 24 Volt Excitation Available
  • Analog Output and Dual Alarm Relays Optional
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Superceded by the DP25B-SThe OMEGA ® DP25-S is a low cost digital panel meter for use with voltage, current or bridge-type transducers. For bridge sensors, the DP25-S has a ratiometric input to correct for variations in excitation voltage. Standard features include a front panel tare button and a peak hold feature. Options include dual 6 amp alarm relays and a scalable analog output configurable for 0 to 10 V or 4 to 20 mA.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DP25-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Digital strain gage panel meter, 115 Vac power
DP25-S-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Digital strain gage panel meter with analog output, 115 Vac power
DP25-S-R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Digital strain gage panel meter with dual alarms, 115 Vac power
DP25-S-AR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Digital strain gage panel meter with analog output and dual alarms, 115 Vac power

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Power Options :
: 115 Vac power
-230 : 230 Vac power
-DC10/32 : 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 : 26 to 56 Vdc power

(2) Output Options :
: no options
-A : scaleable analog output
-R : dual alarm relays
-AR : analog and relay options

(3) Display Color :
: red LED display
-GN : green LED display
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
ダウンロード DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.