フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DP400S | ハイスピード グラフィカル パネルメータ

DP400S

DP400S | ハイスピード グラフィカル パネルメータ| オメガエンジニアリング | DP400S

DP400S | ハイスピード グラフィカル パネルメータ| オメガエンジニアリング

¥92,898 DP400S

1 year warranty CE
  • 1200 Hzまでの高速読取り-ひずみ計
  • アラームおよび信号の再送信機能
  • OLEDグラフィカルディスプレイと多言語インターフェイス
  • 最大24ビットの解像度で高精度を保証
  • アプリとのRFID / NFC接続
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



DP400Sハイスピードグラフィカルパネルメータは、ロードセルおよび圧力センサ用の表示器として設計されており、ひずみゲージ用の絶縁電源を搭載しています。最大1.2 KHzまでプログラム可能な変換周波数と最大24ビットの分解能により、高レベルの精度で計測いただけます。アナログ入力には、さまざまな校正モードを選択できます(サンプル重量、スケール基準のパーセント値、mV / V値)


DP400S Strain Meter Overview
専用の設定ツールは Google Play Appから無料でダウンロードできます。 - "Direct Link" AndroidデバイスからNFC接続で、簡単に設定いただけます。また、当社のソフトウェアリンクからAppの最新の更新データをインストールする必要があります。

設定ツールの主な機能には、キャリブレーション管理、トータライザーおよび合計機能、プログラム可能な時間基準によるプロセストレンドのグラフィック表示、またはアラーム/イベントしきい値を含む棒グラフのための複数のオプションなど様々な設定を行うことができます。



DP400Sは様々な設置環境に柔軟に対応できる設計になっており、横置き(水平方向の表示)と縦置き(垂直方向への表示)の表示機能が搭載されています。

DP400シリーズ全体の特徴は、革新的な多言語インターフェース(日本語未対応)で、テキストメニューを使ってパラメータと視覚化ページを直感的にすばやく移動できます。

異なる言語の中から選択することが可能で、包括的なメニューは初期設定をより簡単にします。



製品仕様
Box: 96x48 (Front panel) x 48 mm / or 1/8Din
電源: 24 ~ 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz (galvanically isolated) 2500V
消費電力:6 VA
ディスプレイ: OLED (単色 黄色表示)
動作環境: 温度 0 ~ 45°C, 湿度 35 ~ 95RH% (結露しないこと)
材質: Box: ポリカーボネートV0
重量: 約 165 g
保護: Front panel: IP54 (IP65 with gasket) - Box and Terminal blocks: IP20
クイックセットアップオプション: Memory Card micro USB, APP. OE Direct Link (Android devices)
配線: 取り外し可能な端子台とスプリングロック
表示範囲: -999999 ~ +999999

入力
アナログひずみゲージ: ひずみゲージ入力 ADC 23 bit (8000000測定値). 最大 2 350O parallel load-cells or max 4 720O load-cells. Linearity < 0.01 % F.S. -thermal drift < 0.001% F.S. / °C . Max input signal 39 mV Max load-cell sensibility 7 mV/V. Potentiometer: min. 200 O (10000 points). Custom linearization up to 16 steps.
2 Digital
PNP inputs programmable for Run / Hold / Tare-Zero / Alarms manual reset / Peaks reset/ Min. peak reset / Activate-Reset Sum / Parameters lock. Net/gross weight visualization.
サンプリングレート:
1Hz~1200Hzで設定可能
1 Encoder:
Overlapped to digital inputs. Rotative for setpoint modification.


DP400S NFC Meter Setup
出力
リレー:
2ポート 2A - 250VAC (抵抗電荷)
アナログ出力:
0 ~ 20mA または 4 ~ 20mA. 分解能(16bit 60000 points)
ひずみゲージ用励起電圧:
5 VDC - 35mA 最大
Aux:
デジタルインプット用 12 VDC - 30mA シリアル通信 RS485 Modbus RTU - Slave (電源/入力/出力から電気的に絶縁)

ソフトウェア機能
アラーム規則: ヒステリシスとON - OFF
アラームモード:絶対値/しきい値、瞬時/遅延/保持/デジタル入力起動による帯域、センサー障害/シリアルラインによる起動
合計機能: デジタル入力またはキーボードにより、時間の経過とともにさまざまなプロセス測定値を合計することが可能です。
トータライザ機能:最後のリセット以降の即時プロセス値と合計値の可視化
トレンドビジュアル: 選択可能な時間基準1〜3600秒によるトレンドの視覚化
アナログ再送信: プロセス値/設定値
デジタル伝送 RS485: プロセス値/設定値/パラメータ
校正機能: サンプリング値、フルスケール%値、値mV / V
テキストメニュー: 英語/イタリア語/ドイツ語/フランス語/スペイン語
表示測定単位: 選択可能な様々な単位

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DP400S
¥102,188 (税込)
(税抜価格 ¥92,898)
納期: 8 週間
 
High Speed Panel Meter with Strain-Gauge Input

製品マニュアル:

ダウンロード Graphical Display High Speed Panel Meter with Strain-Gauge Input
ダウンロード Graphical Display High Speed Panel Meter with Strain-Gauge Input

ソフトウェア:

ダウンロード Graphical Display High Speed Panel Meter
ダウンロード Graphical Display High Speed Panel Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.