フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力変換器・ロードセル用メータ
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ

DP41-S

圧力変換器・ロードセル用メータ| 6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ | オメガエンジニアリング | DP41-S

圧力変換器・ロードセル用メータ| 6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • ひずみゲージブリッジセンサまたはレシオメトリック電圧センサと互換性あり
  • 最大13 Hzの調整可能なフィルタリング
  • 999,999カウントまで表示
  • NEMA 4 (IP65) フロントパネル
  • 遠隔風袋、最小値、最大値、リセット、 ホールド機能
  • 最小値/最大値 (極大値/極小値) 検出
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

高性能DP41-Sひずみゲージインジケーターは、ひずみゲージブリッジおよびレシオメトリック電圧センサ入力を備えて います。励起は標準装備です。内部ジャンパで入力範囲を選択し、フロントキーパッドで単位の調整を行うことができま す。オプションのRS232またはRS485通信を利用することにより、遠隔でディスプレイのプログラムができます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥176,788 (税込)
(税抜価格 ¥160,716)
納期: 5 週間
 
圧力変換器・ロードセル用メータ
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-A
DP41-S-A
¥219,448 (税込)
(税抜価格 ¥199,498)
納期: 2 週間
 
スケーラブルアナログ出力を備えた115 Vacの電源ひずみゲージインジケータ
  
DP41-S-R
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルリレー出力と115 Vacの電源ひずみゲージインジケータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-S2
DP41-S-S2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS232通信出力と115 Vacの電源ひずみゲージインジケータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
¥181,770 (税込)
(税抜価格 ¥165,245)
納期: 5 週間
 
230 VAC電源ひずみゲージインジケータ
  
DP41-S-DC
¥227,717 (税込)
(税抜価格 ¥207,015)
納期: 5 週間
 
10から32 Vdcの電源ひずみゲージインジケータ
  
DP41-S-DC
¥227,717 (税込)
(税抜価格 ¥207,015)
納期: 5 週間
 
9-32 Vdcの電源ひずみゲージインジケータ

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 電源 :
: 115 Vac電源
-230 : 230 Vac電源
-DC : 9~32 Vdc電源は$110割り増し

(2) オプション :
: オプション無し、空白のままにしてください
-A : スケーラブルなアナログ出力
-R : デュアルリレー出力
-R4 : 4リレー出力
-S2 : 絶縁のRS232通信
-S4 : 絶縁のRS485通信
-B : 絶縁BCD出力
-GN : 緑のディスプレイ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
ダウンロード DP41-SHigh PerformanceStrain Gage Indicator
ダウンロード DP41-TC, DP41-RTDHigh PerformanceTemperature Indicator
ダウンロード DP41-EHigh PerformanceProcess Indicator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.