フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

⅛ DIN計数率計、積算計、 およびバッチコントローラー
周波数入力用

DPF76シリーズ

⅛ DIN計数率計、積算計、 およびバッチコントローラー周波数入力用 | DPF76シリーズ

⅛ DIN計数率計、積算計、 およびバッチコントローラー周波数入力用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • フロントパネルでプログラミングとスケーリング
  • 1つの装置で率および合計値算出
  • リモート、または フロントパネルでリセット
  • 率および合計アナログ出力のオプション
  • NEMA 4X (IP66) フロントパネル
プロセス計測 / 制御機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DPF75は、6桁積算計/バッチコントローラー、および2リレー付き5½桁計数率計の組み合わせ装置です。ユーザーは1つのリレーをバッチ用に、もう1つのリレーを速度アラーム用に設定できます。積算計および計数率計は、同一の工学単位で表示されます。(秒、分、時間の単位。) DPF75は、2入力を受け入れ、 それぞれを "A - B" または "A + B" で個別にスケール設定を行います。 入力A率または合計のいずれかを 表示することができます。
DPF76は、2ステージバッチコントロール用2リレー付きの、6桁スケーラブル積算計/バッチコントローラーです。DPF78は、2アラームリレー付きの4½桁スケーラブル計数率計です。

特性
入力電力: 110 Vac ±15%、220 Vac ±15%、6.5 VA (定格AC電圧)
出力電源 (AC電源装置のみ): +12 Vdc @ 50 mA (未制御、10 + 50%)
レート精度: 読取り値の±0.1% + 1 LSD (最小有効数字)
K係数: 最大5桁
温度:
    操作:
0~54°C (32~129°F)
保管: -40~93°C (-40~199°F)
メモリー: EEPROMは電力喪失の状態でデータを10年間保存
パルス入力: 低 = 0~1 Vdc、
高 = 4~30 Vdc。10 kΩインピーダンス、最大10 kHz。最小0.05 Hz
(レート表示)
オプション"-LL": 最小30 mV~最大50V p-p入力、10 kΩインピーダンス、最大5 kHz
リレー: 定格5 A @ 240 Vacまたは
28 Vdc。SPST、NOまたはNCで
選択可能。0.1~99.9秒以降で、
リレーはラッチ、または自動再生する
パネル寸法: 4.5 H x 9.2 cm W
(1.772 x 3.622"); DIN標準、奥行き
10.3 cm (4.06")
出荷時の重量: 907 g (2 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75
¥88,820 (税込)
(税抜価格 ¥80,745)
納期: 2 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレーでレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-220VAC
¥88,501 (税込)
(税抜価格 ¥80,455)
納期: 9 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレー、220 VAC電源でレートメータおよびバッチコントローラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75-A
DPF75-A
¥129,063 (税込)
(税抜価格 ¥117,330)
納期: 2 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレーは4〜20mAの出力を備えたレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-A-220VAC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2つの独立したレートアラームまたはバッチ処理のための5A SPDTリレー4〜20 mA出力、220 VAC電源でレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-A-LL
¥145,195 (税込)
(税抜価格 ¥131,995)
納期: 9 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレー4〜20 mA出力、低レベルの磁気入力A、30 mVの範囲でレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-LL
¥111,419 (税込)
(税抜価格 ¥101,290)
納期: 9 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレー、低レベルの磁気入力A、30 mVの範囲でレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-QUAD
¥94,028 (税込)
(税抜価格 ¥85,480)
納期: 2 週間
 
レートアラームまたはバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレーでレートメータおよびバッチコントローラ、直交入力
  
DPF75-RS232
¥127,215 (税込)
(税抜価格 ¥115,650)
納期: 2 週間
 
RS232通信に速度アラームやバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレーでレートメータおよびバッチコントローラ
  
DPF75-RS422
¥127,215 (税込)
(税抜価格 ¥115,650)
納期: 9 週間
 
RS422通信に速度アラームやバッチ処理のための2つの別々の5A SPDTリレーでレートメータおよびバッチコントローラ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF76
DPF76
¥74,943 (税込)
(税抜価格 ¥68,130)
納期: 9 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレーによるスケーラブルな積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-220VAC
¥74,674 (税込)
(税抜価格 ¥67,885)
納期: 9 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレー、220 VAC電源によるスケーラブルな積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-A
¥115,187 (税込)
(税抜価格 ¥104,715)
納期: 2 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレーは4〜20mAの出力を備えた拡張性の高い積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-A-220VAC
¥114,774 (税込)
(税抜価格 ¥104,340)
納期: 8 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレーは4〜20mAの出力、220 VAC電源によるスケーラブルな積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-LL
¥94,028 (税込)
(税抜価格 ¥85,480)
納期: 8 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレー、低レベルの磁気入力A、30 mVの範囲で拡張性の高い積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-RS232
¥114,774 (税込)
(税抜価格 ¥104,340)
納期: 8 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレー、RS232通信によるスケーラブルな積算計/バッチコントローラ
  
DPF76-RS422
¥114,774 (税込)
(税抜価格 ¥104,340)
納期: 2 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTリレー、RS422通信によるスケーラブルな積算計/バッチコントローラ
  
DPF78
¥79,107 (税込)
(税抜価格 ¥71,915)
納期: 2 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTアラームによるスケーラブルなレートメータ
  
DPF78-220VAC
¥78,821 (税込)
(税抜価格 ¥71,655)
納期: 8 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTアラーム、220 VAC電源によるスケーラブルなレートメータ
  
DPF78-A
¥120,736 (税込)
(税抜価格 ¥109,760)
納期: 9 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTアラームによるスケーラブルなレートメータ。 4〜20ミリアンペア出力
  
DPF78-A-220VAC
¥120,307 (税込)
(税抜価格 ¥109,370)
納期: 8 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTアラーム、220 VAC電源によるスケーラブルなレートメータ
  
DPF78-LL
¥99,919 (税込)
(税抜価格 ¥90,835)
納期: 2 週間
 
2つの独立した図5(a)のSPSTアラーム、低レベルの磁気入力A、30 mVの範囲で拡張性の高いレートメータ
  
DPF78-RS232
¥118,921 (税込)
(税抜価格 ¥108,110)
納期: 8 週間
 
2つの独立したSPST 5Aのアラーム、RS232通信によるスケーラブルなレートメータ
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP-A
FLSC-AMP-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
低レベルのタービンとパドルセンサ入力を増幅し、
  
OMX-R2K
¥5,819 (税込)
(税抜価格 ¥5,290)
納期: 2 週間
 
2Kオームの抵抗
  
OMX-R10K
¥3,949 (税込)
(税抜価格 ¥3,590)
納期: 2 週間
 
10Kオームの抵抗
人気のフローセンサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7001
FP7001
¥85,283 (税込)
(税抜価格 ¥77,530)
納期: 2 週間
 
パドルホイールフローセンサ(継手が必要であり、プルアップ抵抗))
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4605
FTB4605
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1/2 "NPTタービンフローセンサは、(プルアップ抵抗が必要)
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.