フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DPG8001

デジタル圧力ゲージ | DPG8001 | DPG8001

デジタル圧力ゲージ | DPG8001

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 0.25%フルスケール精度
  • 5桁LCDディスプレイ数値高12.2 ㎜
  • 20セグメント棒グラフ表示
  • 選択可能な工業単位
  • 最小/最大読み取り値
  • 風袋引き機能標準付属
  • 環境に対する高い保護性能(NEMA 4X(IP65)準拠)
  • 接液部はすべてステンレス鋼製
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DPG8001シリーズデジタル圧力ゲージは、0.25%フルスケール精度を誇り、丈夫で使いやすい装置です。機械式テストゲージと同等価格です。接液部がすべてステンレス鋼製のため、多様な工業用液体、気体媒質に適しています。このシリーズには、選択可能な工業単位の機能があり、1つのゲージをさまざまな圧力スケールで使用することができます。

DPG8001は、他の多くのデジタルゲージにはない、追加コストのかかる風袋、20セグメント棒グラフ最小/最大メモリー、9工学単位、読みやすいバックライトなど、多くの機能を標準で備えています。

仕様
精度: 0.25% FS
範囲: 真空~ 1724 bar
ゲージ、真空計、連成計
電池: 2 個の単3 電池付属
電池の寿命: 2000 時間以上
バッテリーインジケータ: 4 レベル
保管温度: -20 ~ 80℃
使用温度: -20 ~ 60℃
温度の影響: 0.04%/°F
ゼロ点とスパン
更新レート: 1 Hz
サイクル寿命: 1 億回
振動: MIL-STD-202G メソッド 201A
衝撃: MIL-STD-202G メソッド 213 B
ディスプレイ: 上段の5 桁数値ライン、下段の5 文字英数字ライン
棒グラフ: 20 セグメント垂直棒グラフ
桁の高さ: 上段ライン12.2 ㎜、下段ライン6.1 ㎜
ディスプレイインジケータ: 4 セグメント電池寿命インジケータ、ゲージタイマ用専用アイコン、バックライトタイマ、風袋、最小値、最大値
視野角: 12 時方向
バックライト: 標準、ブルー
筐体材質(ケースおよび後部): ポリカーボネート/ABS
ウィンドウ: ポリカーボネート
エンクロージャ評価: NEMA 4X(IP65)
保護カバー: 標準
シリアル番号: あり
保証耐圧力
 Vac ~ <300 psi: 200% 範囲
 300 ~ <5000 psi: 150% 範囲
 5000 ~ 25,000 psi: 120% 範囲
破壊圧力
 Vac ~ <20.6bar: 800% 範囲
 300 ~ <344.7bar: 500% 範囲
 344.7bar~ 1724bar: 300% 範囲
キーパッド機能
 マルチプレス機能の3 キー
 オン/ オフ: 電源および実行
 ゼロ: ゼロ、風袋、スクロールアップ
 メニュー: アクセス、バックライト、スクロールダウン
工学単位: bar、cmHg、mmHg、kPa、mPa、kg/cm2、カスタムの単位設定可能
機関の認証: CE(重工業)、ASME B40.7、RoHs、UL 61010/cUL 申請中
接続: ¼ NPT オス型、下位桁~ 689 bar >689 psi:9⁄16-18 UNF メス型、AMINCO
寸法: 27 ㎜ Hex
接液部: 17-4 SS & 316L SS レーザ溶接
注: 保護ゴムカバー、2 個の単3 電池および取扱説明書が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 圧力範囲を選択 :
Vac : 30.00 inHg 〜0(真空圧)
30V15 : 30.00 inHg 〜15.00 psi(連成圧)
30V30 : 30.00 inHg 〜30.00 psi(連成圧)
30V60 : 30.00 inHg 〜60.00 psi(連成圧)
15 : 0 〜15.00(以下からゲージ圧)
30 : 0 〜30.00
60 : 0 〜60.00
100 : 0 〜100.0
200 : 0 〜200.0
300 : 0 〜300.0
500 : 0 〜500.0
1K : 0 〜1000
1.5K : 0 〜1500
2K : 0 〜2000
3K : 0 〜3000
5K : 0 〜5000
10K : 0 〜10000
15K : 0 〜15000
20K : 0 〜20000
25K : 0 〜25000
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.