フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

パネルメータ (熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセル)

DPPT

デジタルパネルメータ (熱電対/RTD/圧力センサ/ロードセル) | DPPT | オメガエンジニアリング | DPPT
新製品

デジタルパネルメータ (熱電対/RTD/圧力センサ/ロードセル) | DPPT | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

詳しい製品仕様はPDFをご確認ください。

仕様:
入力: 熱電対、RTD、サーミスタ、ロードセル(ひずみ)、ブリッジ入力、アナログ電圧・電流
電流: 4〜20 mA、0〜24 mA の範囲で調整可能
電圧: ±100 mV、±1 V、±10 Vdc の範囲で調整可能
熱電対 (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
RTD (ITS 90): 100/500/1000 Ω
  Ptセンサ、2、3、4線; 0.00385, 0.00392 (100 Ωのみ)もしくは 0.003916 (100 Ωのみ) カーブ
サーミスタ: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
ロードセル(ひずみ): ±100 mV、±50 mV
励起電圧: ファームウェア(ジャンパーなし)〜5、10、12、24 Vdc @ 25 mA
構成: 差動
極性: 両極性
分解能: 0.1° 温度、10 μV プロセス
入力インピーダンス:
    プロセス電圧/ひずみ: 10M Ω for ±100 mV, 1M Ω(他の電圧範囲の場合)
    プロセス電流: 5 Ω
    熱電対: 最大10K Ω
温度安定性:
    RTD: 0.04°C/°C
    熱電対(25°Cの時): 0.05°C/°C (冷接点補償)
    プロセス/ひずみ: 50 ppm/°C
A/D 変換: 24 bit シグマデルタ
読取レート: 1秒に20回のサンプル
デジタルフィルタ: 0.05秒 (フィルタ= 1)〜6.4秒 (フィルタ= 128)
CMRR: 120 dB
セットポイント調整: 4桁 (-9999〜 +9999); 6桁 (-99999〜 +999999)
定格精度までのウォームアップ時間: 30分
アナログ出力 (オプション): 非絶縁、再送信のみ
SPDTリレー: 単極双投機械式リレー、250 Vacまたは30 Vdc @3A(抵抗負荷)
通信: USB (オプションでシリアル/イーサネット)
接続:
    USB: メス型 micro-USB
    イーサネット: 標準RJ45
    シリアル: ねじ端子
USB: USB 2.0 ホスト/機器
イーサネット規格: IEEE 802.3 10/100 Base-T(自動切替)TCP/IP, ARP
シリアル: RS232/RS485(ソフトウェアで選択可能); 1200〜115.2 K baudでプログラム可能
プロトコル: Omega ASCII, Modbus ® ASCII/RTU

絶縁
認証: UL, cUL, CE
電源入力/出力:2300 Vac(1分間のテストによって)、 1500 Vac(低電圧/電力オプション)
リレー/SSR出力: 2300 Vac(1分間のテストによって)
リレー/SSR〜リレー/SSR出力: 2300 Vac(1分間のテストによって)
RS232/RS485〜入力/出力: 500 Vac(1分間のテストによって)

入力タイプ 説明 範囲 精度
プロセス/ひずみ プロセス電圧 ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 0.03% FS
プロセス プロセス電流 0〜24 mAで調整可能 0.03% FS
J 鉄-コンスタンタン -210〜1200°C 0.4°C
K クロメル-アルメル -270〜-160°C
-160〜1372°C
1.0°C
0.4°C
T 銅-コンスタンタン -270〜-190°C
-190〜400°C
1.0°C
0.4°C
E クロメル-コンスタンタン -270〜-220°C
-220〜1000°C
1.0°C
0.4°C
R Pt/13%Rh-Pt -50〜40°C
40〜1788°C
1.0°C
0.5°C
S Pt/10%Rh-Pt -50〜100°C
100〜1768°C
1.0°C
0.5°C
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100〜640°C
640〜1820°C
1.0°C
0.5°C
C 5%Re-W/26%Re-W 0〜2320°C 0.4°C
N ニクロシル-ニシル -250〜-100°C
-100〜1300°C
1.0°C
0.4°C
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200〜850°C 0.3°C
RTD Pt, 0.003916, 100 Ω -200〜660°C 0.3°C
RTD Pt, 0.00392, 100 Ω -200〜660°C 0.3°C
サーミスタ 2252 Ω -40〜120°C 0.2°C
サーミスタ 5K Ω -30〜140°C 0.2°C
サーミスタ 10K Ω -20〜150°C 0.2°C

Learn More:
PLATINUM™Series 設定関連資料
Platinum Controller Getting Started
CURRENT OUTPUT SCALING


注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DP8EPT-006
¥101,782 (税込)
(税抜価格 ¥92,529)
納期: 20 週間
 
デジタルパネルメータ、6桁表示
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルパネルメータ、4桁表示
注: クイックスタートマニュアルとダウンロードできる取扱説明書が付属しています。
注: イーサネットオプションは1⁄32 DINモデルでは利用できません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) DINサイズ :
32PT : 1/32 DIN 4桁ディスプレイ
16PT : 1/16 DIN 4桁ディスプレイ
8PT : 1/8 DIN 4桁ディスプレイ
8EPT : 1/8 DIN 6桁ディスプレイ

(2) アラームリレー :
オプション選択がない場合 : 空欄
-330 : 2 メカニカルアラームリレー

(3) 出力構成 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-006 : アナログ出力(1/8 DINのみ)

(4) シリアル通信 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-C24 : RS232 / RS485 シリアル通信

(5) イーサネット通信 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-EIP : イーサネット通信、Webサーバ (1/32 DINは選択不可)

(6) 電源 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-DC : 12〜36 Vdc
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード Platinum Series Temperature & Process Meters User Manual
ダウンロード Platinum Series Temperature & Process Meters Quick Start Guide
ダウンロード Platinum Series Configurator Software Manual
ダウンロード Platinum Series User Manual - Modbus Interface
ダウンロード Platinum Series User Manual - Load Save File Format
ダウンロード Serial Communication Protocol
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.