フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

アナログ&デジタル出力信号調整装置/トランスミッター

iDRN/iDRXシリーズ

シグナルコンディショナ| iDRN/iDRX | オメガエンジニアリング | iDRN/iDRXシリーズ

シグナルコンディショナ| iDRN/iDRX | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • アナログまたはデジタル出力
  • 選択可能なモデル: 熱電対、RTD、プロセス電圧 &電流、ひずみ、周波数/パルス、 AC電圧および電流
  • 最大1800 Vdc絶縁
  • iDRNシリーズは0~10 Vdc、 4~20 mA、または0~20 mA出力を装備
  • iDRXシリーズはRS–485出力 (ASCIIシリアルプロトコルおよびMODBUSシリアルプロトコル) を装備
  • 無料のセットアップ/設定ソフトウェア
  • 工場による設定および構成設定が無償で手配可能 (iDRN アナログ出力モデルの場合)
信号変換器 / トランスミッタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

新しいiDシリーズ信号調整装置は、研究室の計測機器の精度と要求の厳しい工業用途で必要とされる性能が融合する装置です。iDシリーズ信号調整装置は、精度、性能、信頼性が非常に重要なデータ収集、テスト/計測、プロセス制御、工業オ ートメーションの用途に最適です。
iDシリーズ信号調整装置は、35mm DINレールに取り付けられ、10~32 DC電源の範囲の電圧で動作します。(適合タイプの24 Vdc 850 mAスイッチング電源の手配が可能です)。 信号入力、出力、電源間で最大1800 Vdcのスリーウェイ絶縁の性能があります。
iDシリーズは、最もよく測定される、複数の信号入力用に設計された7モデルを揃えています。プロセス (DC) 電圧および電流、ひずみゲージ、熱電対、RTD、AC電圧、AC電流、周波数/パルスの7モデルです。
iDシリーズ装置は、多様なセンサおよびトランスデューサと直接接続して動作します。他の構成部品は必要ありません。RTD、ひずみゲージ、いくつかのプロセストランスデューサなどのセンサ用に、正確で安定した励振がiDモジュールから直接提供されます。
iDシリーズでは、2つの異なるタイプの信号出力の手配が可能です。アナログまたはデジタルから選択します。iDRNシリーズは、DC電圧または電流のスケーラブルなアナログ出力を備えています。iDRXシリーズは、デジタルRS-485出力を備えています。iDシリーズの信号調整装置は、両方ともシリアル通信またはイーサネットネットワークを利用したコンピューターによるスケール設定とプログラムが可能な、自動制御マイクロプロセッサベースの測定器です。
iDRNシリーズ アナログ出力
iDRNシリーズは、一般的に入力信号に直接に比例するようにスケール設定される、0~10 Vdc、または0~20 mA (4~20 mAを含む) のアナログ出力信号を備えています。アナログデータ収集ボード仕様のPLC (プログラマブルロジックコントローラー) またはPCのシステムに最適なコンポーネントです。
iDRNシリーズは、従来の「アナログ」信号調整装置またはトランスミッターでは不可能であり、高い精度と性能の優れた測定が必要な用途向けに最適です。ゼロおよび範囲の旧来の調整によりスケール設定を行う従来型アナログ装置とは異なり、プログラム可能なマイクロプロセッサーベースiDRN測定器は、無料で簡単なWindowsソフトウェアを組み込んだパソコンで正確にスケール設定を行えます。iDRNモジュールは、プログラムおよびスケール設定の際に、パソコンのRS-232シリアル通信ポートに直接接続します。
モジュールの構成設定が行われると、パラメーターが不揮発性メモリに保存されます。装置をパソコンから切断することが可能であり、またはモジュールのRS-232出力を、アナログ出力に加えて継続的なデータ取得のために使用することが可能です。
その他、EITモジュールをシリアル/イーサネットブリッジとして使用し、iDRN信号調整装置をパソコンのイーサネットポート、またはイーサネットネットワークに接続できます。


特性
入力電源: 10~32 Vdc
iDRX出力: 2線 (半二重) RS–485 (OMEGA™シリアルプロトコル およびModbusシリアルプロトコル)
iDRN出力: 0~10V @ 最大10 mA。
0~20 mA、または4~20 mA、
10Vコンプライアンス
絶縁: 1800 Vdcピーク
99%の標準ステップ応答: 1秒
動作環境: -5~55°C
保管温度範囲: -40~85°C
取り付け: 35 mm DIN レール
寸法: 90 H x 25 W x 107 mm D
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
アナログ出力でIDRNモデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-TC
iDRN-TC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対センサの信号調整器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-FP
iDRN-FP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
周波数/パルス入力用の信号コンディショナ
  
iDRN-PR
¥91,971 (税込)
(税抜価格 ¥83,610)
納期: 2 週間
 
プロセス信号のための信号調整器
RS485出力付きiDRXモデル
  
iDRX-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD温度センサのためのデジタル信号調整器
  
iDRX-FP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
周波数/パルス入力用のデジタル信号コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRX-PR
iDRX-PR
¥82,957 (税込)
(税抜価格 ¥75,415)
納期: 8 週間
 
プロセス信号用のデジタル信号調整
  
iDRX-ST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ひずみゲージとブリッジ·トランスデューサ用のデジタル·シグナル·コンディショナ
  
iDRX-ACV
¥80,240 (税込)
(税抜価格 ¥72,945)
納期: 2 週間
 
交流電圧入力デジタル信号コンディショナ
アクセサリ
  
DB25-RJ12
¥8,201 (税込)
(税抜価格 ¥7,455)
納期: 2 週間
 
RJ12コネクタアダプタへのDB25は、7フィートが含まれています。 RJ12コード
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRJ12T
RJ12T
¥5,561 (税込)
(税抜価格 ¥5,055)
納期: 2 週間
 
RJ12 T分割コネクタのRS-485機器用
  
RAIL-35-1
¥3,794 (税込)
(税抜価格 ¥3,449)
納期: 2 週間
 
35ミリメートル、DINレール、1メートルの長さ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥8,322 (税込)
(税抜価格 ¥7,565)
納期: 2 週間
 
35ミリメートル、DINレール、2メートルの長さ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAT-285
CAT-285
¥73,744 (税込)
(税抜価格 ¥67,040)
納期: 2 週間
 
DRXシリーズ用双方向RS-232-R3-485コンバータ
注: 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード iDRN-DRX - Communication Manual for iDRX Signal Conditioner SeriesiDRX Signal Conditioner Series
ダウンロード iDRN-ACV - AC Current Signal Conditioner
ダウンロード iDRN-ACC - AC Current Signal Conditioner
ダウンロード iDRN-PS-100 - Universal Switching Power Supply
ダウンロード iDRN-TC - Thermocouple Input Signal Conditioner
ダウンロード iDRN-RTD - RTD Input Signal Conditioner
ダウンロード iDRN-PR - Process Signal Conditioners

ソフトウェア:

ダウンロード DRN Configurations Software
ダウンロード DRX Configuration Software
ダウンロード DRX ActiveX Control
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.